ZUBEHÖR
17DCT Athlonix - Graphit Bürsten DC Motor
17DCT Athlonix - Graphit
Dank eines Designs, das hohe Leistungsdichte und Karbon-Bürstenkommutation kombiniert, kann der Athlonix Bürsten-DC-Minimotor 17DCT ein kontinuierliches Drehmoment von bis zu 5,88 mNm liefern. Diese Motoren mit hohem Drehmoment wurden für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodym-Magnet
- Karbon-Bürstenkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 17DCT 26G1/G2 107P | 17DCT 26G1/G2 205E | 17DCT 26G1/G2 205P | 17DCT 26G1/G2 207P | 17DCT 26G1/G2 208P | 17DCT 26G1/G2 209E | 17DCT 26G1/G2 209P | 17DCT 26G1/G2 211P | 17DCT 26G1/G2 216P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Motordurchmesser (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 3,65 | 5,85 | 3,07 | 1,78 | 1,46 | 2,23 | 1,17 | 0,76 | 0,38 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,17 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | 0,44 | 0,27 | 0,55 | 0,83 | 1,54 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 5,76 | 5,57 | 5,89 | 5,66 | 5,76 | 5,5 | 5,77 | 5,68 | 5,26 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,8 | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0,8 | 0,74 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 6,23 | 7,04 | 6,24 | 6,28 | 6,32 | 7,08 | 6,38 | 6,61 | 7,81 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 63 | 67 | 60 | 65 | 62 | 68 | 62 | 64 | 74 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 9,6 | 6 | 11,5 | 19,7 | 24,1 | 15,8 | 30,1 | 46,3 | 92,6 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 9653 | 7988 | 7628 | 8206 | 8011 | 7869 | 7498 | 7690 | 7657 |
Nennspannung (V) | 36 | 48 | 24 | 15 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1 | 1,06 | 1,04 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,104 | 14,951 | 14,741 | 13,766 | 14,325 | 14,686 | 14,504 | 14,6 | 14,898 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 34,89 | 55,88 | 29,31 | 17,03 | 13,96 | 21,25 | 11,16 | 7,26 | 3,63 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 4,94 | 7,91 | 4,15 | 2,41 | 1,98 | 3,01 | 1,58 | 1,03 | 0,51 |
Gewicht (g) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Gewicht (oz) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 73 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 68 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Ausgangsleistung (W) | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,1 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 16,16 | 12,55 | 13,33 | 13,3 | 13,44 | 12,07 | 12,61 | 12,57 | 10,8 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 2,29 | 1,78 | 1,89 | 1,88 | 1,9 | 1,71 | 1,79 | 1,78 | 1,53 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 76,12 | 208,15 | 51,46 | 18,72 | 12,16 | 30,82 | 7,76 | 3,37 | 0,98 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_17dct_g.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_17dct_g.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_17dct_g.stp | 3D-Zeichnung |