17N78

17N78 Bürsten DC Motor eisenlos

17N78

Die Ausführung 17N78 kombiniert hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation. Dieser kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 5 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 80 %, unter Beibehaltung einer hohen Lebensdauer.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 17N78-207E.1 17N78-208E.1 17N78-210E.1 17N78-216E.1
Motordurchmesser (in) 0,669 0,669 0,669 0,669
Motordurchmesser (mm) 17 17 17 17
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,67 2,1 1,4 0,7
Max. Dauerstrom (A) 0,19 0,25 0,37 0,86
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 4,8 4,9 4,8 5,7
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,68 0,69 0,68 0,81
Mechanische Zeitkonstante (ms) 7,2 7,2 7,7 7,8
Motorregulierung (10³/Nms) 99,96 95,05 96,35 71,29
Typischer Leerlaufstrom (mA) 3,5 4,9 7,7 16
Leerlaufdrehzahl (rpm) 8900 8460 8460 8480
Nennspannung (V) 24 18 12 6
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,72 0,76 0,8 1,1
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 10,192 10,759 11,325 15,572
Drehmomentkonstante (mNm/A) 25,5 20,1 13,4 6,7
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 3,61 2,85 1,9 0,95
Gewicht (g) 27 27 27 27
Gewicht (oz) 0,95 0,95 0,95 0,95
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000
Effizienz 81 81 80 82
Reibungsmoment (mNm) 0,09 0,1 0,1 0,1
Reibungsmoment (oz-in) 0,013 0,014 0,014 0,014
Ausgangsleistung (W) 3,1 3,2 3,1 3,6
Rotorinduktivität (mH) 1,41 0,9 0,4 0,11
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 9,4 9,4 9,3 12,5
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 1,33 1,33 1,32 1,77
Anschlusswiderstand (Ohm) 65 38,4 17,3 3,2
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 10 / 30 10 / 30 10 / 30 10 / 30
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 7 / 400 7 / 400 7 / 400 7 / 400
Document Document Type Language File Type
17N78 Specification Page Spezifikationsseite
17N78 drawing 2D-Zeichnung
17N78 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre