ZUBEHÖR
17N78 Bürsten DC Motor eisenlos
17N78
Die Ausführung 17N78 kombiniert hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation. Dieser kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 5 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 80 %, unter Beibehaltung einer hohen Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Miniatur-Pumpen
- Gasmesstechnik
- Zugangskontrollsysteme
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 17N78-207E.1 | 17N78-208E.1 | 17N78-210E.1 | 17N78-216E.1 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Motordurchmesser (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,67 | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,86 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,81 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,8 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 99,96 | 95,05 | 96,35 | 71,29 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 3,5 | 4,9 | 7,7 | 16 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8900 | 8460 | 8460 | 8480 |
Nennspannung (V) | 24 | 18 | 12 | 6 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 1,1 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 10,192 | 10,759 | 11,325 | 15,572 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 25,5 | 20,1 | 13,4 | 6,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,61 | 2,85 | 1,9 | 0,95 |
Gewicht (g) | 27 | 27 | 27 | 27 |
Gewicht (oz) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 81 | 81 | 80 | 82 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
Ausgangsleistung (W) | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,6 |
Rotorinduktivität (mH) | 1,41 | 0,9 | 0,4 | 0,11 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 12,5 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,77 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 65 | 38,4 | 17,3 | 3,2 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17N78 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
17N78 drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
17N78 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |
|