17S78

17S78 Bürsten DC Motor eisenlos

17S78

Die Bürsten-DC-Ausführung 17S78 kombiniert einen hochgradigen Magneten mit Edelmetallkommutation in einer sehr kompakten Baugröße. Der kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 2.8 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 78%, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 17S78-208P.1 17S78-209E.1 17S78-210E.1
Motordurchmesser (in) 0,669 0,669 0,669
Motordurchmesser (mm) 17 17 17
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,57 0,95 0,67
Max. Dauerstrom (A) 0,5 0,32 0,38
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 2,6 2,8 2,4
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,37 0,4 0,34
Mechanische Zeitkonstante (ms) 12,8 11,3 15
Motorregulierung (10³/Nms) 255 225 300
Typischer Leerlaufstrom (mA) 25 8,4 18
Leerlaufdrehzahl (rpm) 10280 12430 10865
Nennspannung (V) 6 12 7,5
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,5 0,5 0,5
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 7,078 7,078 7,078
Drehmomentkonstante (mNm/A) 5,4 9,1 6,4
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,76 1,29 0,91
Gewicht (g) 19 19 19
Gewicht (oz) 0,67 0,67 0,67
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000
Effizienz 68 78 69
Reibungsmoment (mNm) 0,12 0,08 0,12
Reibungsmoment (oz-in) 0,017 0,011 0,017
Ausgangsleistung (W) 1,7 1,8 1,6
Rotorinduktivität (mH) 0,15 0,35 0,23
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 4,3 5,9 3,9
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,61 0,84 0,55
Anschlusswiderstand (Ohm) 7,5 18,6 12,2
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 13 / 38 13 / 38 13 / 38
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 7 / 400 7 / 400 7 / 400
Document Document Type Language File Type
17S78 Specification Page Spezifikationsseite
17S78 drawing 2D-Zeichnung
17S78 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre