ZUBEHÖR
22DCP Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor
22DCP Athlonix - Edelmetall
Die neue Generation Athlonix Motoren - Die 22DCP Athlonix Bürsten - DC - Motoren sind mit Alnico Magneten ausgestattet. Diese Mini Motoren liefern bis zu 6.5 mNm Drehmoment und haben ein ausgezeichnetes Preis – Leistungsverhältnis.
Produkte-Highlights
- Eisenloser Aufbau
- Alnico Magnet
- Edelmetallbürsten
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompaktes Design
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE Wicklungen zur Reduzierung von Funkenerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Miniatur-Pumpen
- Humanoide Roboter
- Rotary Tattoo-Maschinen
- Automatischer Uhrenbeweger
- Mesotherapie- Spritzen
- Dentale Handgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 22DCP 32P2 210E 14 | 22DCP 32P2 211P 14 | 22DCP 32P2 208E 14 | 22DCP 32P2 209E 14 | 22DCP 32P2 209P 14 | 22DCP 32P2 210P 14 | 22DCP 32P2 211E 14 | 22DCP 32P2 212E 14 | 22DCP 32P2 213P 14 | 22DCP 32P2 216P 14 | 22DCP 32P2 221P 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,74 | 1,22 | 4,29 | 3,46 | 1,9 | 1,52 | 2,27 | 2 | 0,89 | 0,61 | 0,36 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,23 | 0,57 | 0,15 | 0,19 | 0,37 | 0,46 | 0,29 | 0,33 | 0,78 | 1,13 | 1,85 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 5,93 | 6,44 | 5,94 | 6 | 6,5 | 6,45 | 6,04 | 6,08 | 6,45 | 6,38 | 6,09 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,84 | 0,91 | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,9 | 0,86 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 30,01 | 26,81 | 29,97 | 29,99 | 26,6 | 26,68 | 30,05 | 30,08 | 27,12 | 27,87 | 30,63 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 67 | 57 | 67 | 66 | 56 | 57 | 65 | 64 | 57 | 58 | 64 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 7,6 | 17,2 | 4,9 | 6,1 | 11 | 13,8 | 9,2 | 10,5 | 23,6 | 34,4 | 58,9 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 10806 | 9741 | 11049 | 10281 | 9348 | 9741 | 10465 | 10357 | 10022 | 9739 | 8321 |
Nennspannung (V) | 30 | 12 | 48 | 36 | 18 | 15 | 24 | 21 | 9 | 6 | 3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 4,47 | 4,68 | 4,48 | 4,56 | 4,72 | 4,66 | 4,63 | 4,7 | 4,74 | 4,78 | 4,8 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63,266 | 66,249 | 63,376 | 64,614 | 66,842 | 66,017 | 65,559 | 66,545 | 67,1 | 67,601 | 67,932 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 26,2 | 11,63 | 41,01 | 33,03 | 18,18 | 14,54 | 21,64 | 19,14 | 8,48 | 5,82 | 3,39 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,71 | 1,65 | 5,81 | 4,68 | 2,57 | 2,06 | 3,07 | 2,71 | 1,2 | 0,82 | 0,48 |
Gewicht (g) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Gewicht (oz) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Ausgangsleistung (W) | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 2,9 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 16,85 | 17,81 | 17,28 | 16,39 | 17,37 | 17,83 | 16,89 | 16,95 | 18,34 | 17,47 | 13,65 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 2,39 | 2,52 | 2,45 | 2,32 | 2,46 | 2,53 | 2,39 | 2,4 | 2,6 | 2,47 | 1,93 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 46,1 | 7,75 | 112,59 | 71,7 | 18,62 | 12,1 | 30,39 | 23,43 | 4,12 | 1,97 | 0,73 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_22dcp_athlonix_motor_ger.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_22dcp_pm.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_22dcp_pm.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22dcp_pm.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
pr_22dcp_athlonix_dc_motor_ger.pdf | Pressemitteilung |
|