ZUBEHÖR
22DCT Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor
22DCT Athlonix - Edelmetall
Der neueste Zugang der Athlonix-Produktreihe von DCT-Motoren, der 22DCT, verfügt über einen Neodym-Magneten. Der DC-Minimotor 22DCT Athlonix mit Edelmetallkommutator liefert Drehmomente von bis zu 13,29 mNm und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodym-Magnet
- Edelmetallkommutierung
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Miniatur-Pumpen
- Laborautomation
- Humanoide Roboter
- Rotary Tattoo-Maschinen
- Automatischer Uhrenbeweger
- Dentale Handgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 22DCT 32P2 220E 14 | 22DCT 32P2 226E 14 | 22DCT 32P2 209E 14 | 22DCT 32P2 135P 14 | 22DCT 32P2 211E 14 | 22DCT 32P2 212E 14 | 22DCT 32P2 215E 14 | 22DCT 32P2 224E 14 | 22DCT 32P2 225P 14 | 22DCT 32P2 216E 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,98 | 1,27 | 0,54 | 4,82 | 4,26 | 2,79 | 1,47 | 0,7 | 2,69 | |
Max. Dauerstrom (A) | 0,7 | 1,11 | 2,18 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | 0,96 | 1,95 | 0,48 | |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 12,98 | 13,25 | 11,04 | 11,45 | 11,53 | 11,63 | 13,29 | 12,82 | 12,18 | |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,84 | 1,88 | 1,56 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,88 | 1,82 | 1,72 | |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 6,79 | 7,07 | 7,54 | 6,64 | 6,65 | 6,69 | 6,95 | 7,25 | 6,7 | |
Motorregulierung (10³/Nms) | 11 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 11,6 | 18,2 | 42,7 | 4,8 | 5,4 | 8,3 | 15,7 | 32,8 | 8,6 | |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6040 | 7071 | 5525 | 7437 | 5600 | 8569 | 8131 | 8525 | 6666 | |
Nennspannung (V) | 12 | 9 | 3 | 36 | 24 | 24 | 12 | 6 | 18 | |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 6,06 | 6,57 | 4,9 | 4,63 | 4,7 | 4,81 | 6,49 | 6,32 | 5,27 | |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 85,822 | 92,974 | 69,365 | 65,559 | 66,545 | 68,08 | 91,896 | 89,398 | 74,643 | |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 18,9 | 12,12 | 5,16 | 46,04 | 40,71 | 26,65 | 14,05 | 6,7 | 25,68 | |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,68 | 1,72 | 0,73 | 6,52 | 5,76 | 3,77 | 1,99 | 0,95 | 3,64 | |
Gewicht (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Gewicht (oz) | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Effizienz | 88 | 89 | 85 | 88 | 86 | 89 | 90 | 90 | 88 | |
Reibungsmoment (mNm) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Ausgangsleistung (W) | 6,3 | 7,9 | 4,5 | 7 | 4,9 | 8,6 | 9,4 | 9,6 | 6,6 | |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 56,48 | 68,83 | 37,59 | 54,31 | 41,47 | 64,54 | 79,56 | 77,71 | 54,94 | |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 8 | 9,75 | 5,32 | 7,69 | 5,87 | 9,14 | 11,27 | 11,01 | 7,78 | |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 4 | 1,58 | 0,41 | 30,39 | 23,43 | 9,88 | 2,11 | 0,52 | 8,38 | |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22dct_pm.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22dct_pm.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_22dct_pm.dxf | 2D-Zeichnung |
|