ZUBEHÖR
22N78 Athlonix - Bürsten DC Motor
22N78 Athlonix
Die Athlonix-Ausführung 22N78 kombiniert hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation. Der kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 13 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 22N78 208E.1001 | 22N78 215E.1001 | 22N78 319P.1001 | 22N78 216E.1001 | 22N78 311P.1001 | 22N78 313P.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 7,54 | 2,64 | 0,69 | 2,18 | 1,64 | 1,31 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,18 | 0,58 | 2,4 | 0,67 | 0,95 | 1,18 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 12,9 | 14,5 | 15,7 | 13,8 | 14,8 | 14,5 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,83 | 2,05 | 2,22 | 1,95 | 2,1 | 2,05 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 6,9 | 7,8 | 6,7 | 8,4 | 6,6 | 7 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 20,64 | 17,32 | 13,77 | 17,8 | 15,82 | 16 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1,5 | 5 | 28 | 6 | 11 | 20 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6350 | 9075 | 8660 | 8250 | 7280 | 6860 |
Nennspannung (V) | 48 | 24 | 6 | 18 | 12 | 9 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 3,32 | 4,5 | 4,9 | 4,74 | 4,2 | 4,39 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 46,999 | 63,703 | 69,365 | 67,1 | 59,456 | 62,146 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 72 | 25,2 | 6,6 | 20,8 | 15,7 | 12,5 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 10,2 | 3,57 | 0,93 | 2,95 | 2,22 | 1,77 |
Gewicht (g) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Gewicht (oz) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 91 | 91 | 90 | 90 | 88 | 90 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,25 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,01 | 0,017 | 0,01 | 0,017 | 0,016 | 0,035 |
Ausgangsleistung (W) | 10 | 11,5 | 13 | 11,3 | 12 | 12 |
Rotorinduktivität (mH) | 7 | 0,6 | 0,04 | 0,5 | 0,25 | 0,16 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 539,5 | 539,5 | 539,5 | 539,5 | 539,5 | 539,5 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 32 | 55 | 66 | 49 | 48 | 45 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 4,53 | 7,79 | 9,35 | 6,94 | 6,8 | 6,37 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 107 | 11 | 0,6 | 7,7 | 3,9 | 2,5 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22n78.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_22n78.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_22n78.stp | 3D-Zeichnung |