22S28

22S28 Bürsten DC Motor eisenlos

22S28

Mit seinem Alnico-Magnet bietet der Bürsten-DC-Motor 22S28 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer sehr kleinen Baugröße. Er kann bis zu 4 mNm ständig liefern und läuft mit bis zu 80 % Wirkungsgrad über eine lange Lebensdauer.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

    MEHR

Artikel-Nummer 22S28 205E.1 22S28 208E.1
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,97 1,54
Max. Dauerstrom (A) 0,15 0,29
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 3,9 4,1
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,55 0,58
Mechanische Zeitkonstante (ms) 25,5 25,6
Motorregulierung (10³/Nms) 170 160
Typischer Leerlaufstrom (mA) 2,8 6
Leerlaufdrehzahl (rpm) 7940 9600
Nennspannung (V) 24 15
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1,5 1,6
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 21,234 22,65
Drehmomentkonstante (mNm/A) 28,4 14,7
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 4,02 2,08
Gewicht (g) 49 49
Gewicht (oz) 1,73 1,73
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000
Effizienz 76 78
Reibungsmoment (mNm) 0,08 0,09
Reibungsmoment (oz-in) 0,011 0,013
Ausgangsleistung (W) 2,4 2,5
Rotorinduktivität (mH) 3,6 0,92
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 4,9 6,3
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,69 0,89
Anschlusswiderstand (Ohm) 140 35
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 5 / 30 5 / 30
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 5 / 480 5 / 480
Document Document Type Language File Type
22S28 Specification Page Spezifikationsseite
22S28 drawing 2D-Zeichnung
22S28 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre