ZUBEHÖR
22S28 Bürsten DC Motor eisenlos
22S28
Mit seinem Alnico-Magnet bietet der Bürsten-DC-Motor 22S28 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer sehr kleinen Baugröße. Er kann bis zu 4 mNm ständig liefern und läuft mit bis zu 80 % Wirkungsgrad über eine lange Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 22S28 205E.1 | 22S28 208E.1 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,97 | 1,54 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,15 | 0,29 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 3,9 | 4,1 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,55 | 0,58 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 25,5 | 25,6 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 170 | 160 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 2,8 | 6 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7940 | 9600 |
Nennspannung (V) | 24 | 15 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,5 | 1,6 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 21,234 | 22,65 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 28,4 | 14,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 4,02 | 2,08 |
Gewicht (g) | 49 | 49 |
Gewicht (oz) | 1,73 | 1,73 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 76 | 78 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,08 | 0,09 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,011 | 0,013 |
Ausgangsleistung (W) | 2,4 | 2,5 |
Rotorinduktivität (mH) | 3,6 | 0,92 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 4,9 | 6,3 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,69 | 0,89 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 140 | 35 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 5 / 30 | 5 / 30 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 5 / 480 | 5 / 480 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22S28 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
22S28 drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
22S28 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |
|