22S78

22S78 Bürsten DC Motor eisenlos

22S78

Die Bürsten-DC-Ausführung 22S78 kombiniert einen hochgradigen Magneten mit Edelmetallkommutation in einer sehr kompakten Baugröße. Dieser kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 8 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 70 %, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

    MEHR

Artikel-Nummer 22S78 208E.1 22S78 210E.1
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,8 2,3
Max. Dauerstrom (A) 0,29 0,41
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 7,7 8,9
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,09 1,26
Mechanische Zeitkonstante (ms) 7,8 7
Motorregulierung (10³/Nms) 49 37
Typischer Leerlaufstrom (mA) 3,3 4,5
Leerlaufdrehzahl (rpm) 8550 7780
Nennspannung (V) 24 18
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1,6 1,9
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 22,65 26,897
Drehmomentkonstante (mNm/A) 26,7 22
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 3,78 3,12
Gewicht (g) 49 49
Gewicht (oz) 1,73 1,73
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000
Effizienz 87 87
Reibungsmoment (mNm) 0,09 0,09
Reibungsmoment (oz-in) 0,013 0,013
Ausgangsleistung (W) 4,6 5,5
Rotorinduktivität (mH) 0,92 0,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 18,3 22
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 2,59 3,12
Anschlusswiderstand (Ohm) 35 18
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 5 / 30 5 / 30
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 5 / 480 5 / 480
Document Document Type Language File Type
22S78 Specification Page Spezifikationsseite
22S78 drawing 2D-Zeichnung
22S78 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre