ZUBEHÖR
22S78 Bürsten DC Motor eisenlos
22S78
Die Bürsten-DC-Ausführung 22S78 kombiniert einen hochgradigen Magneten mit Edelmetallkommutation in einer sehr kompakten Baugröße. Dieser kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 8 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 70 %, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 22S78 208E.1 | 22S78 210E.1 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,8 | 2,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,29 | 0,41 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 7,7 | 8,9 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,09 | 1,26 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7,8 | 7 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 49 | 37 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 3,3 | 4,5 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8550 | 7780 |
Nennspannung (V) | 24 | 18 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,6 | 1,9 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 22,65 | 26,897 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 26,7 | 22 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,78 | 3,12 |
Gewicht (g) | 49 | 49 |
Gewicht (oz) | 1,73 | 1,73 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 87 | 87 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,09 | 0,09 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,013 | 0,013 |
Ausgangsleistung (W) | 4,6 | 5,5 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,92 | 0,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 18,3 | 22 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 2,59 | 3,12 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 35 | 18 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 5 / 30 | 5 / 30 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 5 / 480 | 5 / 480 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22s78.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_22s78.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_22s78.stp | 3D-Zeichnung |
|