ZUBEHÖR
23GST2R82 Bürsten DC Motor eisenlos
23GST2R82
Der 23GST2R82 (Kurzversion) bietet eine hohe Leistungsdichte kombiniert mit Graphit-/Kupfer-Kommutation. Dieser Bürsten-DC-Motor kann eine hohe Beschleunigung und Dynamik in einer kleinen Baugröße erzielen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Hohe Beschleunigung
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 23GST2R82 216E.1 | 23GST2R82 216P.1 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,906 | 0,906 |
Motordurchmesser (mm) | 23 | 23 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,62 | 1,36 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,9 | 1,7 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 22 | 21 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 3,12 | 2,97 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,2 | 5,6 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 11 | 12 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 60 | 90 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 9010 | 8690 |
Nennspannung (V) | 24 | 12 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 4,7 | 4,7 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 66,534 | 66,534 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 25 | 13 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,54 | 1,84 |
Gewicht (g) | 80 | 80 |
Gewicht (oz) | 2,83 | 2,83 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 76 | 77 |
Reibungsmoment (mNm) | 1,5 | 1,17 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,212 | 0,166 |
Ausgangsleistung (W) | 18 | 17,2 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,3 | 0,08 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 6 | 6 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 21,6 | 21,6 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 250 | 250 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 899,2 | 899,2 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 87 | 80 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 12,32 | 11,33 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 6,85 | 1,95 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 7 / 16 | 7 / 16 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 12 / 460 | 12 / 460 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
23GST2R82 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
23GST2R82 drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
23GST2R82 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |
|