ZUBEHÖR
23GST2R82 Bürsten DC Motor eisenlos
23GST2R82
Der 23GST2R82 (Kurzversion) bietet eine hohe Leistungsdichte kombiniert mit Graphit-/Kupfer-Kommutation. Dieser Bürsten-DC-Motor kann eine hohe Beschleunigung und Dynamik in einer kleinen Baugröße erzielen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Hohe Beschleunigung
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Elektrische Handwerkzeuge
- Sitzaktuatoren
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 23GST2R82 216P.1 | 23GST2R82 216E.1 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,906 | 0,906 |
Motordurchmesser (mm) | 23 | 23 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,36 | 2,62 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,7 | 0,9 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 21 | 22 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,97 | 3,12 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,6 | 5,2 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 12 | 11 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 90 | 60 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8690 | 9010 |
Nennspannung (V) | 12 | 24 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 4,7 | 4,7 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 66,534 | 66,534 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 13 | 25 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,84 | 3,54 |
Gewicht (g) | 80 | 80 |
Gewicht (oz) | 2,83 | 2,83 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 77 | 76 |
Reibungsmoment (mNm) | 1,17 | 1,5 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,166 | 0,212 |
Ausgangsleistung (W) | 17,2 | 18 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,08 | 0,3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 6 | 6 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 21,6 | 21,6 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 250 | 250 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 899,2 | 899,2 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 80 | 87 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 11,33 | 12,32 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 1,95 | 6,85 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 7 / 16 | 7 / 16 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 12 / 460 | 12 / 460 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_23gst2r82.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_23gst2r82.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_23gst2r82.stp | 3D-Zeichnung |
|