ZUBEHÖR
24DCT Athlonix - Graphit Bürsten DC Motor
24DCT Athlonix - Graphit
Durch die Kombination aus hoher Leistungsdichte und Edelmetallkommutation leistet der 24DCT-Mini-DC-Motor ein Dauerdrehmoment von mehr als 10,07 mNm in einem sehr kompakten Paket.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodym-Magnet
- Edelmetallkommutation
- Langlebiege Bürste
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Miniatur-Pumpen
- Laborautomation
- Humanoide Roboter
- Rotary Tattoo-Maschinen
- Mesotherapie- Spritzen
- Automatischer Uhrenbeweger
- Dentale Handgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 24DCT 32G2 212P 2 | 24DCT 32G2 213E 2 | 24DCT 32G2 213P 2 | 24DCT 32G2 214E 2 | 24DCT 32G2 215E 2 | 24DCT 32G2 216P 2 | 24DCT 32G2 210E 2 | 24DCT 32G2 212E 2 | 24DCT 32G2 215P 2 | 24DCT 32G2 221P 2 | 24DCT 32G2 226P 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
Motordurchmesser (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,44 | 3,82 | 2,03 | 3,38 | 3 | 1,39 | 6,27 | 4,58 | 1,56 | 0,81 | 0,52 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,65 | 0,39 | 0,77 | 0,44 | 0,5 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,99 | 1,74 | 2,33 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 14,6 | 13,91 | 14,55 | 13,86 | 13,96 | 14,22 | 13,55 | 13,88 | 14,29 | 13,04 | 11,15 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,07 | 1,97 | 2,06 | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 1,92 | 1,97 | 2,02 | 1,85 | 1,58 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,33 | 5,84 | 5,45 | 5,87 | 5,91 | 5,88 | 5,77 | 5,81 | 5,7 | 7,47 | 10,78 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 23 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 19,3 | 12,4 | 23,2 | 13,9 | 15,7 | 33,9 | 7,5 | 10,3 | 30,1 | 58 | 90,3 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7343 | 7810 | 7343 | 7049 | 6953 | 6417 | 7602 | 7810 | 7615 | 7331 | 5668 |
Nennspannung (V) | 18 | 30 | 15 | 24 | 21 | 9 | 48 | 36 | 12 | 6 | 3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 4,7 | 4,74 | 4,74 | 4,72 | 4,81 | 4,78 | 4,47 | 4,7 | 4,72 | 4,8 | 4,73 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 66,545 | 67,1 | 67,1 | 66,853 | 68,08 | 67,601 | 63,266 | 66,545 | 66,842 | 67,932 | 66,941 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 23,26 | 36,44 | 19,38 | 32,27 | 28,63 | 13,29 | 59,86 | 43,72 | 14,95 | 7,75 | 4,98 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,29 | 5,16 | 2,74 | 4,57 | 4,05 | 1,88 | 8,48 | 6,19 | 2,12 | 1,1 | 0,71 |
Gewicht (g) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Gewicht (oz) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 83 | 78 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Ausgangsleistung (W) | 8,8 | 9 | 8,8 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 8,4 | 9 | 9 | 7,6 | 4,3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 68,94 | 66,74 | 68,48 | 59,81 | 59,81 | 57,19 | 61,74 | 66,44 | 68,56 | 55,26 | 31,62 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 9,76 | 9,45 | 9,7 | 8,47 | 8,47 | 8,1 | 8,74 | 9,41 | 9,71 | 7,83 | 4,48 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 6,03 | 16,27 | 4,22 | 12,85 | 9,98 | 2,07 | 46,2 | 23,53 | 2,6 | 0,84 | 0,47 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_24dct_g.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_24dct_g.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_24dct_g.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_24dct_athlonix_motor.pdf | Broschüre |
|