25GST2R82

25GST2R82 Bürsten DC Motor eisenlos

25GST2R82 Bürsten DC Motor eisenlos

25GST2R82

Der 25GST2R82 (Kurzversion) bietet eine hohe Leistungsdichte kombiniert mit Graphit-/Kupfer-Kommutation. Dieser Bürsten-DC-Motor kann eine hohe Beschleunigung und Dynamik in einer kleinen Baugröße erzielen.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • Hohe Beschleunigung
  • Niedrige Selbsterwärmung

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 25GST2R82-216E.1 25GST2R82-216P.1 25GST2R82-228E.1 25GST2R82-230E.1
Motordurchmesser (in) 0,984 0,984 0,984 0,984
Motordurchmesser (mm) 25 25 25 25
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 4,4 2,3 1,6 1,56
Max. Dauerstrom (A) 0,75 1,45 2,1 2,3
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 30 30 30 33
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 4,25 4,25 4,25 4,67
Mechanische Zeitkonstante (ms) 7,1 6,8 6,9 5,9
Motorregulierung (10³/Nms) 7,1 6,8 6,9 5,9
Typischer Leerlaufstrom (mA) 40 70 110 110
Leerlaufdrehzahl (rpm) 7850 10320 11125 11450
Nennspannung (V) 35 24 18 18
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 10 10 10 10
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 141,562 141,562 141,562 141,562
Drehmomentkonstante (mNm/A) 42 22 15,3 14,9
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 5,95 3,12 2,17 2,11
Gewicht (g) 111 111 111 111
Gewicht (oz) 3,92 3,92 3,92 3,92
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000
Effizienz 78 81 81 83
Reibungsmoment (mNm) 1,68 1,54 1,68 1,64
Reibungsmoment (oz-in) 0,238 0,218 0,238 0,232
Ausgangsleistung (W) 23,3 24 23,8 26
Rotorinduktivität (mH) 0,8 0,1 0,1 0,1
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 12 12 12 12
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 43,2 43,2 43,2 43,2
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 68 68 68 68
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 244,6 244,6 244,6 244,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 118 160 172 206
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 16,71 22,66 24,36 29,17
Anschlusswiderstand (Ohm) 12,5 3,3 1,6 1,3
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 6 / 13 6 / 13 6 / 13 6 / 13
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 10 / 450 10 / 450 10 / 450 10 / 450
Document Document Type Language File Type
25GST2R82 Specification Page Spezifikationsseite
25GST2R82 drawing 2D-Zeichnung
25GST2R82 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre