25GST2R82 Bürsten DC Motor eisenlos
25GST2R82
Der 25GST2R82 (Kurzversion) bietet eine hohe Leistungsdichte kombiniert mit Graphit-/Kupfer-Kommutation. Dieser Bürsten-DC-Motor kann eine hohe Beschleunigung und Dynamik in einer kleinen Baugröße erzielen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Hohe Beschleunigung
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 25GST2R82-216E.1 | 25GST2R82-216P.1 | 25GST2R82-228E.1 | 25GST2R82-230E.1 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
Motordurchmesser (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 4,4 | 2,3 | 1,6 | 1,56 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,75 | 1,45 | 2,1 | 2,3 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 30 | 30 | 30 | 33 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,67 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 5,9 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 40 | 70 | 110 | 110 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7850 | 10320 | 11125 | 11450 |
Nennspannung (V) | 35 | 24 | 18 | 18 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 141,562 | 141,562 | 141,562 | 141,562 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 42 | 22 | 15,3 | 14,9 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 5,95 | 3,12 | 2,17 | 2,11 |
Gewicht (g) | 111 | 111 | 111 | 111 |
Gewicht (oz) | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 78 | 81 | 81 | 83 |
Reibungsmoment (mNm) | 1,68 | 1,54 | 1,68 | 1,64 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,238 | 0,218 | 0,238 | 0,232 |
Ausgangsleistung (W) | 23,3 | 24 | 23,8 | 26 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 244,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 118 | 160 | 172 | 206 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 16,71 | 22,66 | 24,36 | 29,17 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 12,5 | 3,3 | 1,6 | 1,3 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 | 6 / 13 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
25GST2R82 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
25GST2R82 drawing | 2D-Zeichnung | ||
25GST2R82 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |