ZUBEHÖR
25GT2R82 Bürsten DC Motor eisenlos
25GT2R82
Der Bürsten-DC-Motor 25NT2R82 bietet eine hohe Leistungsdichte in Kombination mit Graphit/Kupfer-Kommutation und erreicht eine hohe Beschleunigung.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Hohe Beschleunigung
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Elektrische Handwerkzeuge
- Sitzaktuatoren
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 25GT2R82-219E.1 | 25GT2R82-222E.1 | 25GT2R82-222P.1 | 25GT2R82-230E.1 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
Motordurchmesser (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 4,3 | 3,6 | 1,88 | 2,4 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,06 | 1,44 | 2,5 | 2,2 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 41 | 47 | 42 | 47 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 5,81 | 6,66 | 5,95 | 6,67 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,7 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 4,4 | 3,4 | 4 | 3,3 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 65 | 80 | 140 | 120 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8260 | 4075 | 9460 | 10000 |
Nennspannung (V) | 36 | 15 | 18 | 24 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 13 | 13 | 13 | 12,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 184,031 | 184,031 | 184,031 | 176,953 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 41,1 | 34,4 | 18 | 23 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 5,82 | 4,87 | 2,55 | 3,26 |
Gewicht (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Gewicht (oz) | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 78 | 73 | 81 | 82 |
Reibungsmoment (mNm) | 2,65 | 2,75 | 2,5 | 2,76 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,375 | 0,389 | 0,354 | 0,391 |
Ausgangsleistung (W) | 33 | 36,8 | 33 | 37 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,5 | 0,3 | 0,08 | 0,14 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 194 | 129 | 249 | 315 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 27,47 | 18,27 | 35,26 | 44,61 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 7,4 | 4 | 1,3 | 1,75 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 11 | 5 / 11 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 | 10 / 450 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
25GT2R82 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
25GT2R82 drawing | 2D-Zeichnung | ||
25GT2R82 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |