26N58

26N58 Bürsten DC Motor eisenlos

26N58

Mit einer kostengünstigen Ausführung mit Alnico-Magnet kann dieser Motor ein Dauerdrehmoment von bis zu 15 mNm liefern. Der Bürsten-DC-Motor 26N58 erreicht bis zu 80 % Wirkungsgrad, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Alnico-Magnet
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 26N58-110.1 26N58-113.1 26N58-216E.1 26N58-216P.1
Motordurchmesser (in) 1,024 1,024 1,024 1,024
Motordurchmesser (mm) 26 26 26 26
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 3,51 2,7 2,5 1,29
Max. Dauerstrom (A) 0,41 0,6 0,74 1,47
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 13,3 15,1 17,3 17,9
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,88 2,14 2,45 2,53
Mechanische Zeitkonstante (ms) 17,1 13,7 10,5 9,9
Motorregulierung (10³/Nms) 28,51 22,84 17,51 16,52
Typischer Leerlaufstrom (mA) 20 15 16 31
Leerlaufdrehzahl (rpm) 6660 5470 4735 4600
Nennspannung (V) 24 15 12 6
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 6 6 6 6
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 84,937 84,937 84,937 84,937
Drehmomentkonstante (mNm/A) 33,5 25,8 23,9 12,3
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 4,74 3,65 3,38 1,74
Gewicht (g) 114 114 114 114
Gewicht (oz) 4,02 4,02 4,02 4,02
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 8000 8000 8000 8000
Effizienz 70 77 78 79
Reibungsmoment (mNm) 0,38 0,38 0,38 0,38
Reibungsmoment (oz-in) 0,054 0,054 0,054 0,054
Ausgangsleistung (W) 4,6 5,2 6 6,2
Rotorinduktivität (mH) 1,5 1 0,8 0,22
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 6 6 6 6
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 21,6 21,6 21,6 21,6
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 250 250 250 250
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 899,2 899,2 899,2 899,2
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 25 25 28,6 29,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 3,54 3,54 4,05 4,19
Anschlusswiderstand (Ohm) 32 15,2 10 2,5
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 5 / 12 5 / 12 5 / 12 5 / 12
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 10 / 640 10 / 640 10 / 640 10 / 640
Document Document Type Language File Type
26N58 Specification Page Spezifikationsseite
26N58 drawing 2D-Zeichnung
26N58 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre