ZUBEHÖR
26N58 Bürsten DC Motor eisenlos
26N58
Mit einer kostengünstigen Ausführung mit Alnico-Magnet kann dieser Motor ein Dauerdrehmoment von bis zu 15 mNm liefern. Der Bürsten-DC-Motor 26N58 erreicht bis zu 80 % Wirkungsgrad, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnico-Magnet
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Miniatur-Pumpen
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 26N58-216E.1 | 26N58-216P.1 | 26N58-110.1 | 26N58-113.1 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Motordurchmesser (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,5 | 1,29 | 3,51 | 2,7 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,74 | 1,47 | 0,41 | 0,6 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 17,3 | 17,9 | 13,3 | 15,1 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,45 | 2,53 | 1,88 | 2,14 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 10,5 | 9,9 | 17,1 | 13,7 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 17,51 | 16,52 | 28,51 | 22,84 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 16 | 31 | 20 | 15 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 4735 | 4600 | 6660 | 5470 |
Nennspannung (V) | 12 | 6 | 24 | 15 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 84,937 | 84,937 | 84,937 | 84,937 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 23,9 | 12,3 | 33,5 | 25,8 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,38 | 1,74 | 4,74 | 3,65 |
Gewicht (g) | 114 | 114 | 114 | 114 |
Gewicht (oz) | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Effizienz | 78 | 79 | 70 | 77 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Ausgangsleistung (W) | 6 | 6,2 | 4,6 | 5,2 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,8 | 0,22 | 1,5 | 1 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 899,2 | 899,2 | 899,2 | 899,2 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 28,6 | 29,6 | 25 | 25 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 4,05 | 4,19 | 3,54 | 3,54 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 10 | 2,5 | 32 | 15,2 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_26n58.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_26n58.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_26n58.pdf | Spezifikationsseite |
|