ZUBEHÖR
28DT12 Bürsten DC Motor eisenlos
28DT12
Der Bürsten-DC-Motor 28DT12 ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die eine hohe Beschleunigung (Start/Stopp) mit einer langen Bürstenlebensdauer benötigen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnico-Magnet
- Graphit/Kupferkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Wicklungsmöglichkeiten
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 28DT12-219E.1 | 28DT12-219P.1 | 28DT12-222E.1 | 28DT12-222P.1 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
Motordurchmesser (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 3,95 | 2,04 | 3,4 | 1,7 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,1 | 2 | 1,4 | 2,5 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 37 | 36 | 41 | 37 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 5,24 | 5,1 | 5,81 | 5,24 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 12,6 | 14,4 | 12 | 14 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 7 | 7,6 | 5,9 | 7,2 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 90 | 180 | 110 | 210 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6870 | 7100 | 6851 | 6840 |
Nennspannung (V) | 28 | 15 | 24 | 12 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 18 | 18 | 20 | 20 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 254,812 | 254,812 | 283,124 | 283,124 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 37,7 | 19,5 | 32,5 | 16,2 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 5,34 | 2,76 | 4,6 | 2,29 |
Gewicht (g) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Gewicht (oz) | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Effizienz | 68 | 66 | 69 | 67 |
Reibungsmoment (mNm) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
Ausgangsleistung (W) | 24 | 24 | 27 | 24 |
Rotorinduktivität (mH) | 1,1 | 0,3 | 0,75 | 0,2 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 1798,5 | 1798,5 | 1798,5 | 1798,5 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 107 | 101 | 126 | 102 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 15,15 | 14,3 | 17,84 | 14,44 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 9,9 | 2,9 | 6,2 | 1,9 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 | 3.5 / 8 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 18 / 630 | 18 / 630 | 18 / 630 | 18 / 630 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28DT12 Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
28DT12 drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
28DT12 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |
|