28DT12

28DT12 Bürsten-DC-Motor

28DT12 Bürsten DC Motor eisenlos

28DT12

Der Bürsten-DC-Motor 28DT12 ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die eine hohe Beschleunigung (Start/Stopp) mit einer langen Bürstenlebensdauer benötigen.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Alnico-Magnet
  • Graphit/Kupferkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • Niedrige Selbsterwärmung

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

    MEHR

Artikel-Nummer 28DT12-219E.1 28DT12-219P.1 28DT12-222E.1 28DT12-222P.1
Motordurchmesser (in) 1,102 1,102 1,102 1,102
Motordurchmesser (mm) 28 28 28 28
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 3,95 2,04 3,4 1,7
Max. Dauerstrom (A) 1,1 2 1,4 2,5
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 37 36 41 37
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 5,24 5,1 5,81 5,24
Mechanische Zeitkonstante (ms) 12,6 14,4 12 14
Motorregulierung (10³/Nms) 7 7,6 5,9 7,2
Typischer Leerlaufstrom (mA) 90 180 110 210
Leerlaufdrehzahl (rpm) 6870 7100 6851 6840
Nennspannung (V) 28 15 24 12
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 18 18 20 20
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 254,812 254,812 283,124 283,124
Drehmomentkonstante (mNm/A) 37,7 19,5 32,5 16,2
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 5,34 2,76 4,6 2,29
Gewicht (g) 200 200 200 200
Gewicht (oz) 7,05 7,05 7,05 7,05
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Wellenspiel – Radial (mm) <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 9000 9000 9000 9000
Effizienz 68 66 69 67
Reibungsmoment (mNm) 3,4 3,4 3,4 3,4
Reibungsmoment (oz-in) 0,481 0,481 0,481 0,481
Ausgangsleistung (W) 24 24 27 24
Rotorinduktivität (mH) 1,1 0,3 0,75 0,2
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 8 8 8 8
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 28,8 28,8 28,8 28,8
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 500 500 500 500
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 1798,5 1798,5 1798,5 1798,5
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 107 101 126 102
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 15,15 14,3 17,84 14,44
Anschlusswiderstand (Ohm) 9,9 2,9 6,2 1,9
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 3.5 / 8 3.5 / 8 3.5 / 8 3.5 / 8
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 18 / 630 18 / 630 18 / 630 18 / 630
Document Document Type Language File Type
28DT12 Specification Page Spezifikationsseite
28DT12 drawing 2D-Zeichnung
28DT12 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre