28L28

28L28 Bürsten DC Motor eisenlos

28L28 Bürsten DC Motor eisenlos

28L28

Mit einer kostengünstigen Ausführung mit Alnico-Magnet kann der Bürsten-DC-Motor 28L28 ein Drehmoment bis zu 20 mNm dauerhaft liefern und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 80 %, unter Beibehaltung einer hohen Lebensdauer.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Alnico-Magnet
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 28L28-219.49 28L28-410E.49 28L28-413E.49 28L28-416E.49
Motordurchmesser (in) 1,102 1,102 1,102 1,102
Motordurchmesser (mm) 28 28 28 28
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,24 7,1 5,2 4,26
Max. Dauerstrom (A) 0,95 0,28 0,4 0,53
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 19,9 18,5 19,4 21
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 2,82 2,62 2,75 2,97
Mechanische Zeitkonstante (ms) 13,5 16,7 17,8 21
Motorregulierung (10³/Nms) 13 15,4 13,4 11,8
Typischer Leerlaufstrom (mA) 22 6,6 9 11
Leerlaufdrehzahl (rpm) 5300 5000 5325 5590
Nennspannung (V) 12 36 28 24
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 10,4 11 13,5 17,5
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 147,224 155,718 191,109 247,734
Drehmomentkonstante (mNm/A) 21,4 67,8 49,7 40,7
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 3,03 9,6 7,04 5,76
Gewicht (g) 125 125 125 125
Gewicht (oz) 4,41 4,41 4,41 4,41
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
Wellenspiel – Radial (mm) <0.018 <0.018 <0.018 <0.018
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 8000 8000 8000 8000
Effizienz 80 78 80 82
Reibungsmoment (mNm) 0,47 0,45 0,45 0,45
Reibungsmoment (oz-in) 0,067 0,064 0,064 0,064
Ausgangsleistung (W) 9,6 9 9,3 10
Rotorinduktivität (mH) 0,5 5,2 3,2 2,4
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 6 6 6 6
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 21,6 21,6 21,6 21,6
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 250 250 250 250
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 899,2 899,2 899,2 899,2
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 43 34 32 50
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 6,09 4,81 4,53 7,08
Anschlusswiderstand (Ohm) 5,95 71 33 19,5
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 5 / 12 5 / 12 5 / 12 5 / 12
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 13 / 760 13 / 760 13 / 760 13 / 760
Document Document Type Language File Type
28L28 Specification Page Spezifikationsseite
28L28 drawing 2D-Zeichnung
28L28 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre