ZUBEHÖR
28L28 Bürsten DC Motor eisenlos
28L28
Mit einer kostengünstigen Ausführung mit Alnico-Magnet kann der Bürsten-DC-Motor 28L28 ein Drehmoment bis zu 20 mNm dauerhaft liefern und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 80 %, unter Beibehaltung einer hohen Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnico-Magnet
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Miniatur-Pumpen
- Materialhandhabung
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 28L28-219.49 | 28L28-410E.49 | 28L28-413E.49 | 28L28-416E.49 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
Motordurchmesser (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,24 | 7,1 | 5,2 | 4,26 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,95 | 0,28 | 0,4 | 0,53 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 19,9 | 18,5 | 19,4 | 21 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,82 | 2,62 | 2,75 | 2,97 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 13,5 | 16,7 | 17,8 | 21 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 13 | 15,4 | 13,4 | 11,8 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 22 | 6,6 | 9 | 11 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 5300 | 5000 | 5325 | 5590 |
Nennspannung (V) | 12 | 36 | 28 | 24 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 10,4 | 11 | 13,5 | 17,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 147,224 | 155,718 | 191,109 | 247,734 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 21,4 | 67,8 | 49,7 | 40,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,03 | 9,6 | 7,04 | 5,76 |
Gewicht (g) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gewicht (oz) | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.018 | <0.018 | <0.018 | <0.018 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Effizienz | 80 | 78 | 80 | 82 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,067 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
Ausgangsleistung (W) | 9,6 | 9 | 9,3 | 10 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,5 | 5,2 | 3,2 | 2,4 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 899,2 | 899,2 | 899,2 | 899,2 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 43 | 34 | 32 | 50 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 6,09 | 4,81 | 4,53 | 7,08 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 5,95 | 71 | 33 | 19,5 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 13 / 760 | 13 / 760 | 13 / 760 | 13 / 760 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_28l28.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_28l28.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_28l28.dxf | 2D-Zeichnung |
|