28LT12

28LT12 Bürsten DC Motor eisenlos

28LT12 Bürsten DC Motor eisenlos

28LT12

Der 28LT12 ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die eine hohe Beschleunigung (Start/Stopp) mir einer langen Bürstenlebensdauer benötigen.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Alnico magnet
  • Graphit/Kupferkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • Niedrige Selbsterwärmung

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

    MEHR

Artikel-Nummer 28LT12-219.49 28LT12-416E.49
Motordurchmesser (in) 1,102 1,102
Motordurchmesser (mm) 28 28
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,24 4,26
Max. Dauerstrom (A) 1,13 0,63
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 23 24
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 3,26 3,4
Mechanische Zeitkonstante (ms) 13,9 21,4
Motorregulierung (10³/Nms) 13,4 12
Typischer Leerlaufstrom (mA) 65 35
Leerlaufdrehzahl (rpm) 7860 7345
Nennspannung (V) 18 32
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 10,7 17,8
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 151,471 251,98
Drehmomentkonstante (mNm/A) 21,4 40,7
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 3,03 5,76
Gewicht (g) 135 135
Gewicht (oz) 4,76 4,76
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0007 0,0007
Wellenspiel – Radial (mm) <0.018 <0.018
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000
Effizienz 72 73
Reibungsmoment (mNm) 1,39 1,42
Reibungsmoment (oz-in) 0,197 0,201
Ausgangsleistung (W) 19 20
Rotorinduktivität (mH) 0,5 2,4
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 6 6
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 21,6 21,6
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 250 250
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 899,2 899,2
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 63 65
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 8,92 9,2
Anschlusswiderstand (Ohm) 6,15 19,9
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 5 / 12 5 / 12
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 27 / 760 27 / 760
Document Document Type Language File Type
28LT12 Specification Page Spezifikationsseite
28LT12 drawing 2D-Zeichnung
28LT12 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre