ZUBEHÖR
28LT12 Bürsten DC Motor eisenlos
28LT12
Der 28LT12 ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die eine hohe Beschleunigung (Start/Stopp) mir einer langen Bürstenlebensdauer benötigen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnico magnet
- Graphit/Kupferkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Wicklungsmöglichkeiten
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 28LT12-219.49 | 28LT12-416E.49 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,102 | 1,102 |
Motordurchmesser (mm) | 28 | 28 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,24 | 4,26 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,13 | 0,63 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 23 | 24 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 3,26 | 3,4 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 13,9 | 21,4 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 13,4 | 12 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 65 | 35 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7860 | 7345 |
Nennspannung (V) | 18 | 32 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 10,7 | 17,8 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 151,471 | 251,98 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 21,4 | 40,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,03 | 5,76 |
Gewicht (g) | 135 | 135 |
Gewicht (oz) | 4,76 | 4,76 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0007 | 0,0007 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.018 | <0.018 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 72 | 73 |
Reibungsmoment (mNm) | 1,39 | 1,42 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,197 | 0,201 |
Ausgangsleistung (W) | 19 | 20 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,5 | 2,4 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 6 | 6 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 21,6 | 21,6 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 250 | 250 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 899,2 | 899,2 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 63 | 65 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 8,92 | 9,2 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 6,15 | 19,9 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 27 / 760 | 27 / 760 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_28lt12.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_28lt12.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_28lt12.pdf | Spezifikationsseite |
|