30GT2R82

30GT2R82 Bürsten DC Motor eisenlos

30GT2R82

Der 30GT2R82 bietet eine hohe Leistungsdichte in Kombination mit Graphit/Kupfer-Kommutation und erreicht eine hohe Beschleunigung bei hoher Bürstenlebensdauer. Dieser Bürsten-DC-Motor leistet bis zu 90 mNm und erreicht bis zu 90 % Wirkungsgrad.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • Hohe Beschleunigung
  • Niedrige Selbsterwärmung

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager
Artikel-Nummer 30GT2R82-234E.4 30GT2R82-234P.4
Motordurchmesser (in) 1,181 1,181
Motordurchmesser (mm) 30 30
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 4,05 2,1
Max. Dauerstrom (A) 2,5 4,5
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 92 87
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 13,03 12,32
Mechanische Zeitkonstante (ms) 3,6 4
Motorregulierung (10³/Nms) 1,1 1,2
Typischer Leerlaufstrom (mA) 90 180
Leerlaufdrehzahl (rpm) 8600 7090
Nennspannung (V) 35 15
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 33 33
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 467,155 467,155
Drehmomentkonstante (mNm/A) 38,7 20,1
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 5,48 2,85
Gewicht (g) 310 310
Gewicht (oz) 10,93 10,93
Wellenspiel – Axial (in) vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Axial (mm) vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Radial (in) vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Radial (mm) vernachlässigbar vernachlässigbar
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000
Effizienz 88 85
Reibungsmoment (mNm) 3,48 3,62
Reibungsmoment (oz-in) 0,493 0,513
Ausgangsleistung (W) 82 77
Rotorinduktivität (mH) 0,24 0,06
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 35 35
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 125,9 125,9
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 847 628
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 119,95 88,93
Anschlusswiderstand (Ohm) 1,6 0,48
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 4.5 / 9 4.5 / 9
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 18 / 630 18 / 630
Document Document Type Language File Type
30GT2R82 Specification Page Spezifikationsseite
30GT2R82 drawing 2D-Zeichnung
30GT2R82 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre