ZUBEHÖR
30GT2R82 Bürsten DC Motor eisenlos
30GT2R82
Der 30GT2R82 bietet eine hohe Leistungsdichte in Kombination mit Graphit/Kupfer-Kommutation und erreicht eine hohe Beschleunigung bei hoher Bürstenlebensdauer. Dieser Bürsten-DC-Motor leistet bis zu 90 mNm und erreicht bis zu 90 % Wirkungsgrad.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Hohe Beschleunigung
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 30GT2R82-234P.4 | 30GT2R82-234E.4 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,181 | 1,181 |
Motordurchmesser (mm) | 30 | 30 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,1 | 4,05 |
Max. Dauerstrom (A) | 4,5 | 2,5 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 87 | 92 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 12,32 | 13,03 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 4 | 3,6 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1,2 | 1,1 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 180 | 90 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7090 | 8600 |
Nennspannung (V) | 15 | 35 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 33 | 33 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467,155 | 467,155 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 20,1 | 38,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,85 | 5,48 |
Gewicht (g) | 310 | 310 |
Gewicht (oz) | 10,93 | 10,93 |
Wellenspiel – Axial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Axial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 85 | 88 |
Reibungsmoment (mNm) | 3,62 | 3,48 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,513 | 0,493 |
Ausgangsleistung (W) | 77 | 82 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,06 | 0,24 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 35 | 35 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 125,9 | 125,9 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 628 | 847 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 88,93 | 119,95 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 0,48 | 1,6 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 4.5 / 9 | 4.5 / 9 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 18 / 630 | 18 / 630 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_30gt2r82.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_30gt2r82.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_30gt2r82.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|