ZUBEHÖR
35GLT2R82 Bürsten DC Motor eisenlos
35GLT2R82
Der 35GLT2R82 bietet eine hohe Leistungsdichte in Kombination mit Graphit/Kupfer-Kommutation und erreicht eine hohe Beschleunigung bei hoher Bürstenlebensdauer. Dieser Bürsten-DC-Motor leistet bis zu 150 mNm und erreicht bis zu 90 % Wirkungsgrad.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Graphit/Kupferkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Hohe Beschleunigung
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Elektrische Handwerkzeuge
- Sitzaktuatoren
- Förderbänder
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 35GLT2R82-234E.1 | 35GLT2R82-426E.1 | 35GLT2R82-426P.1 | 35GLT2R82-426SP.1 | 35GLT2R82-326P.1 |
---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motordurchmesser (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 6,39 | 16,44 | 3,82 | 7,75 | 4,09 |
Max. Dauerstrom (A) | 2,2 | 10,5 | 4,2 | 2,1 | 3,5 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 130 | 160 | 142 | 150 | 132 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 18,41 | 22,66 | 20,11 | 21,24 | 18,69 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 4 | 2,7 | 3,9 | 4 | 4,4 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,61 | 0,39 | 0,47 | 0,46 | 0,59 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 70 | 60 | 120 | 60 | 120 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7490 | 5439 | 6260 | 6175 | 5835 |
Nennspannung (V) | 48 | 90 | 24 | 48 | 24 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 65 | 70 | 83 | 85 | 75 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 920,153 | 990,934 | 1174,965 | 1203,277 | 1061,715 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 61 | 157 | 36,5 | 74 | 39,1 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 8,64 | 22,23 | 5,17 | 10,48 | 5,54 |
Gewicht (g) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Gewicht (oz) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Wellenspiel – Axial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Axial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 89 | 85 | 89 | 89 | 87 |
Reibungsmoment (mNm) | 4,27 | 9,42 | 4,38 | 4,44 | 4,69 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,605 | 1,334 | 0,62 | 0,629 | 0,664 |
Ausgangsleistung (W) | 122 | 150 | 136 | 142 | 124 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,25 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,15 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 1300 | 1487 | 1327 | 1409 | 1043 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 184,1 | 210,58 | 187,92 | 199,53 | 147,7 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 2,25 | 9,5 | 0,66 | 2,52 | 0,9 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_35glt2r82.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_35glt2r82.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_35glt2r82.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|