35NT2R32

35NT2R32 Bürsten DC Motor eisenlos

35NT2R32 Bürsten DC Motor eisenlos

35NT2R32

Der Bürsten-DC-Motor 35NT2R32 ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die eine hohe Beschleunigung (Start/Stopp) mir einer langen Bürstenlebensdauer benötigen.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Alnico-Magnet
  • Graphit/Kupferkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • Niedrige Selbsterwärmung

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 35NT2R32-228E.1 35NT2R32-228P.1 35NT2R32-416SP.1
Motordurchmesser (in) 1,378 1,378 1,378
Motordurchmesser (mm) 35 35 35
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 3,4 1,76 5,4
Max. Dauerstrom (A) 1,75 3,3 1,18
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 54 52 56
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 7,65 7,36 7,93
Mechanische Zeitkonstante (ms) 16,3 16,8 16,2
Motorregulierung (10³/Nms) 3,4 3,5 3,12
Typischer Leerlaufstrom (mA) 90 180 50
Leerlaufdrehzahl (rpm) 4315 5020 4365
Nennspannung (V) 15 9 24
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 48 48 52
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 679,498 679,498 736,122
Drehmomentkonstante (mNm/A) 32,5 16,8 51,6
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 4,6 2,38 7,31
Gewicht (g) 310 310 310
Gewicht (oz) 10,93 10,93 10,93
Wellenspiel – Axial (in) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Axial (mm) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Radial (in) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Radial (mm) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 9000 9000 9000
Effizienz 73 74 75
Reibungsmoment (mNm) 2,93 3 2,6
Reibungsmoment (oz-in) 0,415 0,425 0,368
Ausgangsleistung (W) 33 33 35
Rotorinduktivität (mH) 0,52 0,13 1,3
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 35 35 35
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 125,9 125,9 125,9
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 137 151 150
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 19,4 21,38 21,24
Anschlusswiderstand (Ohm) 3,55 1 8,3
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 40 / 920 40 / 920 40 / 920
Document Document Type Language File Type
35NT2R32 Specification Page Spezifikationsseite
35NT2R32 drawing 2D-Zeichnung
35NT2R32 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre