ZUBEHÖR
35NT2R32 Bürsten DC Motor eisenlos
35NT2R32
Der Bürsten-DC-Motor 35NT2R32 ist eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die eine hohe Beschleunigung (Start/Stopp) mir einer langen Bürstenlebensdauer benötigen.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Alnico-Magnet
- Graphit/Kupferkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Wicklungsmöglichkeiten
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Elektrische Handwerkzeuge
- Sitzaktuatoren
- Förderbänder
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 35NT2R32-228P.1 | 35NT2R32-228E.1 | 35NT2R32-416SP.1 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motordurchmesser (mm) | 35 | 35 | 35 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,76 | 3,4 | 5,4 |
Max. Dauerstrom (A) | 3,3 | 1,75 | 1,18 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 52 | 54 | 56 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 7,36 | 7,65 | 7,93 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 16,8 | 16,3 | 16,2 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 3,5 | 3,4 | 3,12 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 180 | 90 | 50 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 5020 | 4315 | 4365 |
Nennspannung (V) | 9 | 15 | 24 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 48 | 48 | 52 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 679,498 | 679,498 | 736,122 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 16,8 | 32,5 | 51,6 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,38 | 4,6 | 7,31 |
Gewicht (g) | 310 | 310 | 310 |
Gewicht (oz) | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
Wellenspiel – Axial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Axial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
Effizienz | 74 | 73 | 75 |
Reibungsmoment (mNm) | 3 | 2,93 | 2,6 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,425 | 0,415 | 0,368 |
Ausgangsleistung (W) | 33 | 33 | 35 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,13 | 0,52 | 1,3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 35 | 35 | 35 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 151 | 137 | 150 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 21,38 | 19,4 | 21,24 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 1 | 3,55 | 8,3 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_35nt2r32.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_35nt2r32.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_35nt2r32.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|