35NT2R82

35NT2R82 Bürsten DC Motor eisenlos

35NT2R82 Bürsten DC Motor eisenlos

35NT2R82

Der Bürsten-DC-Motor 35NT2R82 bietet eine hohe Leistungsdichte in Kombination mit Graphit/Kupfer-Kommutation und erreicht eine hohe Beschleunigung bei hoher Bürstenlebensdauer. Er liefert dauerhaft bis zu 150 mNm und erreicht bis zu 85 % Wirkungsgrad.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Graphit/Kupferkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • Hohe Beschleunigung
  • Niedrige Selbsterwärmung

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager

Artikel-Nummer 35NT2R82-226E.1 35NT2R82-426E.1 35NT2R82-426P.1 35NT2R82-426SP.1
Motordurchmesser (in) 1,378 1,378 1,378 1,378
Motordurchmesser (mm) 35 35 35 35
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 4,02 10,37 2,65 5,45
Max. Dauerstrom (A) 2,6 1,19 4,4 2,2
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 97 114 108 109
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 13,74 16,14 15,29 15,44
Mechanische Zeitkonstante (ms) 5,9 5,5 6,1 5,9
Motorregulierung (10³/Nms) 1,1 0,77 0,86 0,83
Typischer Leerlaufstrom (mA) 80 40 141 80
Leerlaufdrehzahl (rpm) 6935 5760 6765 5850
Nennspannung (V) 28 60 18 32
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 54 71,4 71,4 71,4
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 764,435 1010,753 1010,753 1010,753
Drehmomentkonstante (mNm/A) 38,4 99 25,3 52
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 5,44 14,02 3,58 7,36
Gewicht (g) 310 310 310 310
Gewicht (oz) 10,93 10,93 10,93 10,93
Wellenspiel – Axial (in) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Axial (mm) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Radial (in) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Wellenspiel – Radial (mm) vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar vernachlässigbar
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 9000 9000 9000 9000
Effizienz 87 86 87 86
Reibungsmoment (mNm) 3,07 3,96 3,57 4,16
Reibungsmoment (oz-in) 0,435 0,561 0,506 0,589
Ausgangsleistung (W) 91 107 102 103
Rotorinduktivität (mH) 0,22 1,7 0,1 0,4
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 35 35 35 35
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 125,9 125,9 125,9 125,9
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,6 359,6 359,6 359,6
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 676 782 828 756
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 95,73 110,74 117,25 107,06
Anschlusswiderstand (Ohm) 1,59 7,7 0,55 2,2
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 40 / 920 40 / 920 40 / 920 40 / 920
Document Document Type Language File Type
35NT2R82 Specification Page Spezifikationsseite
35NT2R82 drawing 2D-Zeichnung
35NT2R82 3D drawing 3D-Zeichnung
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) Broschüre