ZUBEHÖR
35NT2R82 Bürsten DC Motor eisenlos
35NT2R82
Der Bürsten-DC-Motor 35NT2R82 bietet eine hohe Leistungsdichte in Kombination mit Graphit/Kupfer-Kommutation und erreicht eine hohe Beschleunigung bei hoher Bürstenlebensdauer. Er liefert dauerhaft bis zu 150 mNm und erreicht bis zu 85 % Wirkungsgrad.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Graphit/Kupferkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Hohe Beschleunigung
- Niedrige Selbsterwärmung
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Elektrische Handwerkzeuge
- Sitzaktuatoren
- Förderbänder
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 35NT2R82-226E.1 | 35NT2R82-426E.1 | 35NT2R82-426P.1 | 35NT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motordurchmesser (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 4,02 | 10,37 | 2,65 | 5,45 |
Max. Dauerstrom (A) | 2,6 | 1,19 | 4,4 | 2,2 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 97 | 114 | 108 | 109 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 13,74 | 16,14 | 15,29 | 15,44 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,9 | 5,5 | 6,1 | 5,9 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1,1 | 0,77 | 0,86 | 0,83 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 80 | 40 | 141 | 80 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6935 | 5760 | 6765 | 5850 |
Nennspannung (V) | 28 | 60 | 18 | 32 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 54 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 764,435 | 1010,753 | 1010,753 | 1010,753 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 38,4 | 99 | 25,3 | 52 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 5,44 | 14,02 | 3,58 | 7,36 |
Gewicht (g) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Gewicht (oz) | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
Wellenspiel – Axial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Axial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (in) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Wellenspiel – Radial (mm) | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar | vernachlässigbar |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Effizienz | 87 | 86 | 87 | 86 |
Reibungsmoment (mNm) | 3,07 | 3,96 | 3,57 | 4,16 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,435 | 0,561 | 0,506 | 0,589 |
Ausgangsleistung (W) | 91 | 107 | 102 | 103 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,22 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 676 | 782 | 828 | 756 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 95,73 | 110,74 | 117,25 | 107,06 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 1,59 | 7,7 | 0,55 | 2,2 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 | 40 / 920 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_35nt2r82.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_35nt2r82.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_35nt2r82.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|