10NS61 Athlonix

10NS61 Athlonix Bürsten DC Motor

10NS61 Athlonix Bürsten DC Motor

10NS61 Athlonix

Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 10NS61 ein ständiges Drehmoment über 0,8 mNm in einer sehr kompakten Baugröße liefern.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodymmagnet für hohe Leistung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Edelmetallkommutation
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Wellenerweiterungen
Artikel-Nummer 10NS61-107C.5
Motordurchmesser (in) 0,394
Motordurchmesser (mm) 10
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,29
Max. Dauerstrom (A) 0,34
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 0,9
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,13
Mechanische Zeitkonstante (ms) 7,3
Motorregulierung (10³/Nms) 1500
Typischer Leerlaufstrom (mA) 11
Leerlaufdrehzahl (rpm) 10100
Nennspannung (V) 3
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,05
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 0,708
Drehmomentkonstante (mNm/A) 2,72
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,39
Gewicht (g) 7
Gewicht (oz) 0,25
Wellenspiel – Axial (in) 0,0039
Wellenspiel – Axial (mm) 0,1
Wellenspiel – Radial (in) 0,0006
Wellenspiel – Radial (mm) <0.015
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000
Effizienz 64
Reibungsmoment (mNm) 0,02
Reibungsmoment (oz-in) 0,003
Ausgangsleistung (W) 0,7
Rotorinduktivität (mH) 0,01
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (N) 30
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (oz) 107,9
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (N) 0,5
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (oz) 1,8
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 0,76
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 0,11
Anschlusswiderstand (Ohm) 10,8
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 23 / 48
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 5 / 150
Document Document Type Language File Type
10NS61 Athlonix Specification Page Spezifikationsseite
10NS61 Athlonix drawing 2D-Zeichnung
10NS61 Athlonix 3D drawing 3D-Zeichnung
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (die Pressemitteilung) Pressemitteilung