ZUBEHÖR
10NS61 Athlonix Bürsten DC Motor
10NS61 Athlonix
Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 10NS61 ein ständiges Drehmoment über 0,8 mNm in einer sehr kompakten Baugröße liefern.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Wellenerweiterungen
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 10NS61-107C.5 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,394 |
Motordurchmesser (mm) | 10 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,29 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,34 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 0,9 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,13 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7,3 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1500 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 11 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 10100 |
Nennspannung (V) | 3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,05 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,708 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 2,72 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,39 |
Gewicht (g) | 7 |
Gewicht (oz) | 0,25 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0039 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,1 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0006 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.015 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 |
Effizienz | 64 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,02 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,003 |
Ausgangsleistung (W) | 0,7 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,01 |
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (N) | 30 |
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (oz) | 107,9 |
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (N) | 0,5 |
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (oz) | 1,8 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 0,76 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,11 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 10,8 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 23 / 48 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 5 / 150 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_10ns_athlonix_dc_motor_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
specifications_10ns61.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_10ns61.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_10ns61.dxf | 2D-Zeichnung |
|