22DCP Athlonix - Precious Metal

22DCP Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor

22DCP Athlonix - Edelmetall

Die neue Generation Athlonix Motoren - Die 22DCP Athlonix Bürsten - DC - Motoren sind mit Alnico Magneten ausgestattet. Diese Mini Motoren liefern bis zu 6.5 mNm Drehmoment und haben ein ausgezeichnetes Preis – Leistungsverhältnis.

Produkte-Highlights

  • Eisenloser Aufbau
  • Alnico Magnet
  • Edelmetallbürsten
  • Lange Bürstenlebensdauer
  • Kompaktes Design
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE Wicklungen zur Reduzierung von Funkenerosion

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager
Artikel-Nummer 22DCP 32P2 208E 14 22DCP 32P2 209E 14 22DCP 32P2 209P 14 22DCP 32P2 210E 14 22DCP 32P2 210P 14 22DCP 32P2 211E 14 22DCP 32P2 211P 14 22DCP 32P2 212E 14 22DCP 32P2 213P 14 22DCP 32P2 216P 14 22DCP 32P2 221P 14
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 4,29 3,46 1,9 2,74 1,52 2,27 1,22 2 0,89 0,61 0,36
Max. Dauerstrom (A) 0,15 0,19 0,37 0,23 0,46 0,29 0,57 0,33 0,78 1,13 1,85
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 5,94 6 6,5 5,93 6,45 6,04 6,44 6,08 6,45 6,38 6,09
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,84 0,85 0,92 0,84 0,91 0,86 0,91 0,86 0,91 0,9 0,86
Mechanische Zeitkonstante (ms) 29,97 29,99 26,6 30,01 26,68 30,05 26,81 30,08 27,12 27,87 30,63
Motorregulierung (10³/Nms) 67 66 56 67 57 65 57 64 57 58 64
Typischer Leerlaufstrom (mA) 4,9 6,1 11 7,6 13,8 9,2 17,2 10,5 23,6 34,4 58,9
Leerlaufdrehzahl (rpm) 11049 10281 9348 10806 9741 10465 9741 10357 10022 9739 8321
Nennspannung (V) 48 36 18 30 15 24 12 21 9 6 3
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 4,48 4,56 4,72 4,47 4,66 4,63 4,68 4,7 4,74 4,78 4,8
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 63,376 64,614 66,842 63,266 66,017 65,559 66,249 66,545 67,1 67,601 67,932
Drehmomentkonstante (mNm/A) 41,01 33,03 18,18 26,2 14,54 21,64 11,63 19,14 8,48 5,82 3,39
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 5,81 4,68 2,57 3,71 2,06 3,07 1,65 2,71 1,2 0,82 0,48
Gewicht (g) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Gewicht (oz) 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Effizienz 80 79 80 80 80 80 80 80 80 80 77
Reibungsmoment (mNm) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Reibungsmoment (oz-in) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ausgangsleistung (W) 4,5 4,1 4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,4 4,1 2,9
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 17,28 16,39 17,37 16,85 17,83 16,89 17,81 16,95 18,34 17,47 13,65
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 2,45 2,32 2,46 2,39 2,53 2,39 2,52 2,4 2,6 2,47 1,93
Anschlusswiderstand (Ohm) 112,59 71,7 18,62 46,1 12,1 30,39 7,75 23,43 4,12 1,97 0,73
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550