ZUBEHÖR
22DCP Athlonix - Graphit Bürsten DC Motor
22DCP Athlonix - Graphit
Die neue Generation Athlonix Motoren - Die 22DCP Athlonix Bürsten-DC-Motoren sind mit Graphitbürsten ausgestattet. Diese Mini Motoren liefern ein Drehmoment bis zu 6.21mNm und haben ein ausgezeichnetes Preis – Leistungsverhältnis.
Produkte-Highlights
- Eisenloser Aufbau
- Alnico Magnet
- Graphitbürsten
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompaktes Design
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE Wicklungen zur Reduzierung von Funkenerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Miniatur-Pumpen
- Humanoide Roboter
- Rotary Tattoo-Maschinen
- Automatischer Uhrenbeweger
- Mesotherapie- Spritzen
- Dentale Handgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 22DCP 32G1 208E 1 | 22DCP 32G1 209P 1 | 22DCP 32G1 210E 1 | 22DCP 32G1 212E 1 | 22DCP 32G1 213P 1 | 22DCP 32G1 216P 1 | 22DCP 32G1 221P 1 | 22DCP 32G1 210P 1 | 22DCP 32G1 211E 1 | 22DCP 32G1 211P 1 | 22DCP 32G1 209E 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 4,29 | 1,9 | 2,74 | 2 | 0,89 | 0,61 | 0,36 | 1,52 | 2,27 | 1,22 | 3,46 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,15 | 0,37 | 0,23 | 0,33 | 0,77 | 1,1 | 1,74 | 0,46 | 0,29 | 0,57 | 0,19 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 5,69 | 6,23 | 5,68 | 5,82 | 6,12 | 5,97 | 5,45 | 6,17 | 5,78 | 6,15 | 5,75 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,81 | 0,88 | 0,8 | 0,82 | 0,87 | 0,85 | 0,77 | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 0,81 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 30 | 26,75 | 30,08 | 30,2 | 27,78 | 29,28 | 34,8 | 26,9 | 30,15 | 27,15 | 30,03 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 67 | 57 | 67 | 64 | 59 | 61 | 73 | 58 | 65 | 58 | 66 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 11 | 24,8 | 17,2 | 23,5 | 53 | 77,4 | 132,6 | 30,9 | 20,8 | 38,7 | 13,6 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 10889 | 9213 | 10645 | 10203 | 9880 | 9587 | 8131 | 9602 | 10309 | 9601 | 10124 |
Nennspannung (V) | 48 | 18 | 30 | 21 | 9 | 6 | 3 | 15 | 24 | 12 | 36 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 4,48 | 4,72 | 4,47 | 4,7 | 4,74 | 4,78 | 4,8 | 4,66 | 4,63 | 4,68 | 4,56 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63,376 | 66,842 | 63,266 | 66,545 | 67,1 | 67,601 | 67,932 | 66,017 | 65,559 | 66,249 | 64,614 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 41,01 | 18,18 | 26,2 | 19,14 | 8,48 | 5,82 | 3,39 | 14,54 | 21,64 | 11,63 | 33,03 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 5,81 | 2,57 | 3,71 | 2,71 | 1,2 | 0,82 | 0,48 | 2,06 | 3,07 | 1,65 | 4,68 |
Gewicht (g) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Gewicht (oz) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 65 | 71 | 70 | 71 | 70 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Ausgangsleistung (W) | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 4 | 4,1 | 3,8 | 2,5 | 4 | 4,1 | 4 | 3,9 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 17,02 | 17,03 | 16,56 | 16,63 | 17,65 | 16,37 | 11,74 | 17,43 | 16,59 | 17,33 | 16,11 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 2,41 | 2,41 | 2,35 | 2,36 | 2,5 | 2,32 | 1,66 | 2,47 | 2,35 | 2,45 | 2,28 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 112,69 | 18,72 | 46,2 | 23,53 | 4,22 | 2,07 | 0,83 | 12,2 | 30,49 | 7,85 | 71,8 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_22dcp_athlonix_dc_motor_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
specifications_22dcp_g.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22dcp_g.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_22dcp_g.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
brochure_22dcp_athlonix_motor_ger.pdf | Broschüre |
|