22DCT Athlonix - Precious Metal

22DCT Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor

22DCT Athlonix - Edelmetall

Der neueste Zugang der Athlonix-Produktreihe von DCT-Motoren, der 22DCT, verfügt über einen Neodym-Magneten. Der DC-Minimotor 22DCT Athlonix mit Edelmetallkommutator liefert Drehmomente von bis zu 13,29 mNm und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkte-Highlights

  • Eisenkernloser Aufbau
  • Neodym-Magnet
  • Edelmetallkommutierung
  • Kompakte Ausführung
  • Wicklungsmöglichkeiten
  • REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Befestigungslöcher
  • Gleit- oder Kugellager
Artikel-Nummer 22DCT 32P2 135P 14 22DCT 32P2 209E 14 22DCT 32P2 211E 14 22DCT 32P2 212E 14 22DCT 32P2 215E 14 22DCT 32P2 216E 14 22DCT 32P2 220E 14 22DCT 32P2 224E 14 22DCT 32P2 225P 14 22DCT 32P2 226E 14
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,54 7,36 4,82 4,26 2,79 2,69 1,98 1,47 0,7 1,27
Max. Dauerstrom (A) 2,18 0,17 0,25 0,29 0,44 0,48 0,7 0,96 1,95 1,11
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 11,04 11,38 11,45 11,53 11,63 12,18 12,98 13,29 12,82 13,25
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,56 1,61 1,62 1,63 1,65 1,72 1,84 1,88 1,82 1,88
Mechanische Zeitkonstante (ms) 7,54 6,63 6,64 6,65 6,69 6,7 6,79 6,95 7,25 7,07
Motorregulierung (10³/Nms) 15 15 14 14 14 13 11 11 11 11
Typischer Leerlaufstrom (mA) 42,7 3,1 4,8 5,4 8,3 8,6 11,6 15,7 32,8 18,2
Leerlaufdrehzahl (rpm) 5525 6493 7437 5600 8569 6666 6040 8131 8525 7071
Nennspannung (V) 3 48 36 24 24 18 12 12 6 9
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 4,9 4,56 4,63 4,7 4,81 5,27 6,06 6,49 6,32 6,57
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 69,365 64,614 65,559 66,545 68,08 74,643 85,822 91,896 89,398 92,974
Drehmomentkonstante (mNm/A) 5,16 70,27 46,04 40,71 26,65 25,68 18,9 14,05 6,7 12,12
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,73 9,95 6,52 5,76 3,77 3,64 2,68 1,99 0,95 1,72
Gewicht (g) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Gewicht (oz) 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29
Wellenspiel – Axial (in) 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059 0,0059
Wellenspiel – Axial (mm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Wellenspiel – Radial (in) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012
Wellenspiel – Radial (mm) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85 -30 to 85
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185 -22 to 185
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Effizienz 85 87 88 86 89 88 88 90 90 89
Reibungsmoment (mNm) 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Reibungsmoment (oz-in) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Ausgangsleistung (W) 4,5 5,9 7 4,9 8,6 6,6 6,3 9,4 9,6 7,9
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7 359,7
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) 37,59 46,82 54,31 41,47 64,54 54,94 56,48 79,56 77,71 68,83
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) 5,32 6,63 7,69 5,87 9,14 7,78 8 11,27 11,01 9,75
Anschlusswiderstand (Ohm) 0,41 71,7 30,39 23,43 9,88 8,38 4 2,11 0,52 1,58
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22 6 / 22
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550 9 / 550