ZUBEHÖR
22DCT Athlonix - Graphit Bürsten DC Motor
22DCT Athlonix - Graphit
Der neueste Zugang der Athlonix-Produktreihe von DCT-Motoren, der 22DCT, verfügt über einen Neodym-Magneten. Der DC-Minimotor 22DCT Athlonix mit Graphitkommutator liefert Drehmomente von bis zu 13,29 mNm und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodym-Magnet
- Graphitkommutierung
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen zur Reduzierung von Elektroerosion
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Miniatur-Pumpen
- Laborautomation
- Humanoide Roboter
- Rotary Tattoo-Maschinen
- Automatischer Uhrenbeweger
- Dentale Handgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 22DCT 32G1 216E 1 | 22DCT 32G1 220E 1 | 22DCT 32G1 224E 1 | 22DCT 32G1 225P 1 | 22DCT 32G1 226E 1 | 22DCT 32G1 211E 1 | 22DCT 32G1 212E 1 | 22DCT 32G1 135P 1 | 22DCT 32G1 215E 1 | 22DCT 32G1 209E 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,69 | 1,98 | 1,47 | 0,7 | 1,27 | 4,82 | 4,26 | 0,54 | 2,79 | 7,36 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,48 | 0,69 | 0,94 | 1,78 | 1,08 | 0,25 | 0,29 | 1,96 | 0,44 | 0,16 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 11,87 | 12,59 | 12,75 | 11,48 | 12,61 | 11,2 | 11,28 | 9,65 | 11,34 | 11,14 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,68 | 1,78 | 1,81 | 1,63 | 1,79 | 1,58 | 1,6 | 1,37 | 1,61 | 1,58 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 6,78 | 6,96 | 7,28 | 8,66 | 7,51 | 6,66 | 6,68 | 9,38 | 6,75 | 6,64 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 19 | 14 | 15 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 17,5 | 23,8 | 32 | 67,1 | 37,1 | 9,8 | 11,1 | 87,3 | 16,9 | 6,4 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6637 | 6014 | 8106 | 8490 | 7045 | 7405 | 5569 | 5475 | 8538 | 6461 |
Nennspannung (V) | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 | 36 | 24 | 3 | 24 | 48 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 5,27 | 6,06 | 6,49 | 6,32 | 6,57 | 4,63 | 4,7 | 4,9 | 4,81 | 4,56 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 74,643 | 85,822 | 91,896 | 89,398 | 92,974 | 65,559 | 66,545 | 69,365 | 68,08 | 64,614 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 25,68 | 18,9 | 14,05 | 6,7 | 12,12 | 46,04 | 40,71 | 5,16 | 26,65 | 70,27 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,64 | 2,68 | 1,99 | 0,95 | 1,72 | 6,52 | 5,76 | 0,73 | 3,77 | 9,95 |
Gewicht (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Gewicht (oz) | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 | 83 | 80 | 77 | 84 | 81 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Ausgangsleistung (W) | 6,4 | 6,1 | 9 | 8,4 | 7,5 | 6,9 | 4,8 | 3,7 | 8,3 | 5,7 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 54,06 | 54,87 | 75,73 | 64,83 | 64,48 | 53,9 | 41,07 | 29,93 | 63,66 | 46,53 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 7,66 | 7,77 | 10,72 | 9,18 | 9,13 | 7,63 | 5,82 | 4,24 | 9,02 | 6,59 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 8,48 | 4,1 | 2,21 | 0,62 | 1,68 | 30,49 | 23,53 | 0,51 | 9,98 | 71,8 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22dct_g.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22dct_g.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_22dct_g.dxf | 2D-Zeichnung |
|