Bürsten-DC-Motor Banner

Bürsten-DC-Motoren

Bürsten-DC-Motoren sind klein, haben aber ein hohe Leistungsdichte, um die Vorteile geringer Reibung, niedriger Anlaufspannungen, minimaler Eisenverluste und hervorragender Drehzahl-Drehmoment-Leistung zu bieten.

Ein bürstenbehafteter Gleichstrommotor von Portescap ist ideal für tragbare und kleine Geräte. Die Technologie der bürstenbehafteten Gleichstrommotoren bietet die eindeutigen Vorteile von geringer Reibung, niedrigen Anlaufspannungen, ohne Eisenverluste, hoher Effizienz, guter Wärmeableitung und linearer Drehmoment-Drehzahl-Funktion. Diese ultrakompakten kleinen DC-Motoren sind so konzipiert, dass sie ein hervorragendes Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis bei geringerer Joule-Erwärmung bieten. Wir bieten auch eine Vielzahl von Getrieben und Encodern an. Die kleinen Gleichstrommotoren von Portescap können einen Drehmomentbereich von 0,36 mNm bis zu 160 mNm im Dauerbetrieb und von 2,5 mNm bis zu 1.487 mNm im intermittierenden Betrieb liefern. Darüber hinaus bietet Portescap mit Stolz eine spezielle Linie von Gleichstrommotoren mit hoher Leistungsdichte an, die Athlonix-Serie! Unsere bürstenbehafteten DC-Motoren sind für eine schnelle und einfache Modifikation ausgelegt, so dass Sie genau das bekommen, was Sie brauchen, und das zu den Preisen und Lieferzeiten, die Sie von einer Lösung von der Stange erwarten. Wir können die Eigenschaften von Standard-Bürstenmotoren an spezifische Anwendungsanforderungen anpassen, einschließlich Leistungsspezifikationen, Montagekonfiguration, Anforderungen an Wärme- und Umgebungsbedingungen und andere Betriebsanforderungen.

Die kleinen bürstenbehafteten Gleichstrommotoren von Portescap sind ideal für Ihre tragbaren und kleinen Geräte.

Unsere kontinuierliche Innovation in der kernlosen Motortechnologie ermöglicht es uns, Folgendes anzubieten

  • Baugrößen von 8 bis 35 mm
  • Drehzahlen von 5.000 bis 14.000 U/min
  • Kontinuierliches Motordrehmoment - 0,36 bis 160 mNm
  • Kernloses Rotordesign
  • Geringes Rotorträgheitsmoment
  • REE-Spule
  • Hohes Leistungs-/Gewichtsverhältnis
  • Neodym-Magnet in einigen bürstenbehafteten DC-Motormodellen verfügbar
  • Gleitlager- und Kugellagerversionen
  • Hoher Bewegungswirkungsgrad, der es Ihnen ermöglicht, eine kompaktere, präzisere und energieeffizientere Lösung zu bauen

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

Portescap e-Store Logo

SHOP MINI MOTORS

MotionCompass Logo

Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

BÜRSTEN-DC-MOTOREN

Modell Motordurchmesser (mm) Motordurchmesser (in) Leerlaufdrehzahl (rpm) Typischer Leerlaufstrom (mA) Ausgangsleistung (W) Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) Max. Dauerdrehmoment (mNm) Max. Dauerdrehmoment (oz-in) Drehmomentkonstante (mNm/A) Drehmomentkonstante (oz-in/A) Spezifikation CAD 3D CAD Shop
28DT12 28 1,102 7100 210 27 126 17,84 41 5,81 37,7 5,34
16G88 16 0,63 11025 45 4,6 16 2,27 5,8 0,82 37,2 5,27
28L28 28 1,102 5590 22 10 50 7,08 21 2,97 67,8 9,6
16C18 16 0,63 16200 74,8 0,8 1,3 0,18 1,12 0,15 8,3 1,18
35NT2R82 35 1,378 6935 141 107 828 117,25 114 16,14 99 14,02
16S78 Athlonix 17 0,669 10865 25 1,7 4,3 0,61 2,6 0,37 6,4 0,91
17S78 17 0,669 12430 25 1,8 5,9 0,84 2,8 0,4 9,1 1,29
22S28 22 0,866 9600 6 2,5 6,3 0,89 4,1 0,58 28,4 4,02
22S78 22 0,866 8550 4,5 5,5 22 3,12 8,9 1,26 26,7 3,78
35NT2R32 35 1,378 5020 180 35 151 21,38 56 7,93 51,6 7,31
26N58 26 1,024 6660 31 6,2 29,6 4,19 17,9 2,53 33,5 4,74
22DCP Athlonix - Graphit 22 0,866 10889 132,6 4,3 17,65 2,5 6,23 0,88 41,01 5,81
28LT12 28 1,102 7860 65 20 65 9,2 24 3,4 40,7 5,76
13N88 13 0,512 14150 25,6 2,6 8,2 1,16 3,3 0,47 15,9 2,25
17N78 17 0,669 8900 16 3,6 12,5 1,77 5,7 0,81 25,5 3,61
16DCP Athlonix - Edelmetall 16 0,63 9684 19,4 1,4 4,06 0,57 2,64 0,37 27,94 3,96
16DCT Athlonix - Graphit 16 0,63 10427 150,3 4 16,49 2,34 5,06 0,72 54,26 7,68
17DCT Athlonix - Edelmetall 17 0,669 9800 24,7 4,8 16,43 2,33 6,15 0,87 55,88 7,91
16DCT Athlonix - Edelmetall 16 0,63 10079 28,6 4,3 17,14 2,43 5,45 0,77 54,26 7,68
22DCT Athlonix - Graphit 22 0,866 8538 87,3 9 75,73 10,72 12,75 1,81 70,27 9,95
23GST2R82 23 0,906 9010 90 18 87 12,32 22 3,12 25 3,54
35GLT2R82 35 1,378 7490 120 150 1487 210,58 160 22,66 157 22,23
25GT2R82 25 0,984 10000 140 37 315 44,61 47 6,67 41,1 5,82
25GST2R82 25 0,984 11450 110 26 206 29,17 33 4,67 42 5,95
30GT2R82 30 1,181 8600 180 82 847 119,95 92 13,03 38,7 5,48
08GS61 8 0,315 11000 6 0,5 0,64 0,09 0,66 0,09 5,1 0,72
10NS61 Athlonix 10 0,394 10700 11 0,7 0,76 0,11 0,9 0,13 7,7 1,09
12GS88 Athlonix 12 0,472 9000 14 1,2 1,78 0,25 1,51 0,21 6,1 0,86
12G88 Athlonix 12 0,472 9900 16 2,7 6,8 0,96 3,5 0,5 8,6 1,22
16DCP Athlonix - Graphit 16 0,63 9184 77,2 1,3 3,85 0,55 2,42 0,34 27,94 3,96
22DCT Athlonix - Edelmetall 22 0,866 8569 42,7 9,6 79,56 11,27 13,29 1,88 46,04 6,52
16N78 Athlonix 16 0,63 9270 90 5,4 13,6 1,93 6,9 0,98 27,7 3,92
22N78 Athlonix 22 0,866 9075 28 13 66 9,35 15,7 2,22 72 10,2
17DCT Athlonix - Graphit 17 0,669 9653 92,6 4,6 16,16 2,29 5,89 0,83 55,88 7,91
24DCT Athlonix - Graphit 24 0,945 7810 90,3 9 68,94 9,76 14,6 2,07 59,86 8,48
24DCT Athlonix - Edelmetall 24 0,945 7837 44,1 9,4 71,55 10,13 14,96 2,12 59,86 8,48
22DCP Athlonix - Edelmetall 22 0,866 11049 58,9 4,5 18,34 2,6 6,5 0,92 41,01 5,81