So wählen Sie Ihren Bürsten-DC-Motors aus

Selection Criteria

Motordurchmesser

Der Abgleich des Motordurchmessers mit dem verfügbaren Platz in der Anwendung ist der beste Anfang für die Größenbestimmung des Bürsten-DC-Motors. Im Allgemeinen liefern Motoren in größerem Gehäuse ein höheres Drehmoment. Der Motordurchmesser reicht von 8 bis 35 mm.

Länge

Zur optimalen Anpassung an die Anwendungseinheit sind verschiedenen Längen verfügbar, die von 16,6 mm bis zu 67,2 mm reichen.

Kommuntationstyp

Edelmetallbürsten sind gut an Anwendungen mit niedriger Stromdichte angepasst und liefern geringe Reibung und einen hohen Wirkungsgrad, wobei hingegen Anwendungen mit hohem kontinuierlichem oder Spitzenstrom Graphit-Kupferbürsten erfordern.

Lager-Typ

Es wurden verschiedene Lagerkombinationen von der einfachen Gleitlagerkonstruktion bis zu vorgespannten Kugellagersystemen für hohe axiale oder radiale Belastungen vorgesehen.

Magnet- und Kommutationstyp

Passen Sie Ihre Motorauswahl an den Leistungs- und Strombedarf Ihrer Anwendung an: NdFeB-Magnete liefern bei etwas höheren Kosten ein höheres Ausgangsdrehmonent als Alnico. Auch das Kommutationssystem (Typ und Größe des Kommutators) ist in dieser Kodierung berücksichtigt.

Wicklung (Spule)

Für die beste Anpassung an die Anwendungsanforderungen werden verschiedene Wicklungen vorgeschlagen - Spannung, Widerstand und Drehmoment sind die grundlegenden Parameter für diese Auswahl.

Ausführungscode

Wird zur Spezifikation des Standards und der Anpassungen verwendet.

Bürsten-DC-Motoren
 35 N T 2R 82 426E 50
35  Durchmesser
N Motorgeneration / Länge
L,C = Alte Generation (C-kurz, L-lang)
S, N, V = Mittlere Generation (S-kurz, N-normal, V-sehr lang)
G, GS = Neue Generation, Hochleistungsmagnet (S-kurze Version)
T Kommutationstyp
Leer = Edelmetall
T = Graphit
2R Lager-Typ
Leer = Gleitlager
1R = Vorne Kugellager, hinten Gleitlager
2R = Vorne und hinten Kugellager
82 Magnettyp / Kommutation Größe u. Typ
11, 18, 21, 28, 48, 58 = Alnico / Edelmetall
12 = Alnico / Graphit-Kupfer
61, 78, 88, 98 = NdFeB / Edelmetall
82, 83 = NdFeB / Graphit-Kupfer
426E Spulentyp
50 Ausführungscode