ZUBEHÖR
12ECP48 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
12ECP48 Ultra EC
Der bürsten- und nutenlose Gleichstrommotor 12ECP48 ist extrem kostenoptimiert, ohne Kompromisse bei der Spitzenleistung einzugehen. Mit einer Dauerleistung von 23 W bei einer Drehzahl von 40.000 U/min und einem maximalen Dauerdrehmoment von 8,1 mNm ist der BLDC-Minimotor Ultra EC 12ECP48 die ideale Wahl für das Downsizing und die Optimierung handgeführter Anwendungen.
Produkte-Highlights
- Kompakter 12-mm-Durchmesser für eine Miniaturisierung des Handgeräts
- Proprietäres Spulendesign und optimierte Lagerbaugruppe für Motoren mit Drehzahlen von bis zu 60.000 U/min
- Geringere Leistungsverluste erhöhen den Wirkungsgrad
- Kein Rastmoment für gleichmäßige Drehung
- Maximales Preis-Leistungs-Verhältnis
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
- Ohne Hall-Sensoren
- Spezielle Schmiermittel
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 12ECP48 8B 21 | 12ECP48 8B 52 | 12ECP48 8B 46 | 12ECP48 8B 29 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Motordurchmesser (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,26 | 0,65 | 0,58 | 0,36 |
Vorspannung Kugellager (N) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Dauerstrom (A) | 3,3 | 1,4 | 1,5 | 2,4 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,02 | 0,12 | 0,09 | 0,04 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,246 | 1,45 | 1,126 | 0,465 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,3 | 1,5 | 1,18 | 0,52 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 4,83 | 4,93 | 5,26 | 4,85 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,676 | 0,689 | 0,736 | 0,678 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 42,85 | 41,22 | 40,75 | 42,51 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 200 | 80 | 100 | 150 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 36000 | 38950 | 32900 | 34000 |
Nennspannung (V) | 9 | 24 | 18 | 12 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 | 2.5 / 24.2 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 535 | 535 | 535 | 535 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 2,4 | 5,94 | 5,26 | 3,31 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,336 | 0,83 | 0,736 | 0,463 |
Gewicht (g) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gewicht (oz) | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Länge (in) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Länge (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_12ecp48.DXF | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_12ecp48.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_12ecp48_ultra_ec_ger.pdf | Broschüre |
|
|
pr_new_12ECP48_Ultra_EC_May_2022_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
specifications_12ecp.pdf | Spezifikationsseite |
|