16BHS 2-wires

16BHS 2-Wires Nutenloser bürstenloser DC Minimotor

16BHS 2-wires

Der bürsten- und nutenlose DC-Motor 16BHS verwendet eine selbsttragende zylindrische eisenlose Spule mit der gleichen Wicklungstechnik wie in unseren eisenlosen DC-Motoren. Der Mikromotor 16BHS bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation.

Produkte-Highlights

  • Integrierte Elektronik
  • Nutenlos
  • 2 Pole
  • Kompakte Ausführung
  • Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • 3 Phasen

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Spezielles Befestigungs-Bohrbild
  • Wertsteigernde Anbauteile

Artikel-Nummer 16BHS 2A E .01 16BHS 2A L .01 16BHS 2A P .01 16BHS 2A T .01
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +80 -30 to +80 -30 to +80 -30 to +80
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +176 -22 to +176 -22 to +176 -22 to +176
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +80 -40 to +80 -40 to +80 -40 to +80
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +176 -40 to +176 -40 to +176 -40 to +176
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 5,62 5,62 5,62 5,62
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 25 25 25 25
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,19 0,84 0,65 0,34
Vorspannung Kugellager (N) 2 2 2 2
Max. Dauerstrom (A) 0,33 0,44 0,64 1,24
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 6 6 6 6
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 3,8 3,6 4 4
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,54 0,51 0,57 0,57
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,04 0,04 0,04 0,04
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) n/a n/a n/a n/a
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 1,17 0,66 0,32 0,08
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 29,3 16,5 7,9 2,1
Mechanische Zeitkonstante (ms) 11,8 13,2 10,7 10,3
Motorkonstante (mNm/W½) 2,1 2 2,2 2,2
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,3 0,28 0,31 0,31
Motorregulierung (10³/Nms) 225,5 251,5 205,5 192,8
Max. Motordrehzahl (rpm) 10900 15900 21300 42200
Typischer Leerlaufstrom (mA) 55 75 112 235
Leerlaufdrehzahl (rpm) 8740 12740 17100 33770
Nennspannung (V) 12 12 12 12
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,5 0,5 0,5 0,5
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 7,081 7,081 7,081 7,081
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 22 22 22 22
Thermische Zeitkonstante (s) 520 520 520 520
Drehmomentkonstante (mNm/A) 11,4 8,1 6,2 3,3
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,61 1,15 0,88 0,47
Gewicht (g) 33 33 33 33
Gewicht (oz) 1,16 1,16 1,16 1,16
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 10900 15900 21300 42200
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch