ZUBEHÖR
16BHS 2-Wires Nutenloser bürstenloser DC Minimotor
16BHS 2-wires
Der bürsten- und nutenlose DC-Motor 16BHS verwendet eine selbsttragende zylindrische eisenlose Spule mit der gleichen Wicklungstechnik wie in unseren eisenlosen DC-Motoren. Der Mikromotor 16BHS bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation.
Produkte-Highlights
- Integrierte Elektronik
- Nutenlos
- 2 Pole
- Kompakte Ausführung
- Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
- Hoher Wirkungsgrad
- 3 Phasen
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spezielles Befestigungs-Bohrbild
- Wertsteigernde Anbauteile
Anwendungen
- Atmungs-und Beatmungsgeräte
- Klinische Diagnostik
- Miniatur-Pumpen
- Ventilaktuatoren
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 16BHS 2A E .01 | 16BHS 2A L .01 | 16BHS 2A P .01 | 16BHS 2A T .01 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,19 | 0,84 | 0,65 | 0,34 |
Vorspannung Kugellager (N) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,33 | 0,44 | 0,64 | 1,24 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 3,8 | 3,6 | 4 | 4 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,57 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 1,17 | 0,66 | 0,32 | 0,08 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 29,3 | 16,5 | 7,9 | 2,1 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 11,8 | 13,2 | 10,7 | 10,3 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,3 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 225,5 | 251,5 | 205,5 | 192,8 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 55 | 75 | 112 | 235 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8740 | 12740 | 17100 | 33770 |
Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 11,4 | 8,1 | 6,2 | 3,3 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,61 | 1,15 | 0,88 | 0,47 |
Gewicht (g) | 33 | 33 | 33 | 33 |
Gewicht (oz) | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16bhs.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_16bhs.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_16bhs.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
ed_about_brushless_motors.pdf | Broschüre |
|
|
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre |
|
|
ed_brushless_dc_motors_timing_relationship.pdf | Broschüre |
|