16ECP36-2A Ultra EC

16ECP36 2A Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra EC™-Reihe

16ECP36 2A Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra EC™-Reihe

16ECP6-2A Ultra EC

Der 16ECP36 2A-Motor wurde entwickelt, um unter den modernsten und leistungsstärksten bürsten- und nutenlosen Motoren seiner Klasse zu sein. Dank seiner integrierten Elektronik ist für den Ultra ECP-16ECP36 2A-Motor keine externe Steuerung erforderlich und die Anwendungsgröße ist entsprechend geringer. Dieser kompakte Motor ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit Platzbeschränkungen und wird direkt an die Kundenanwendungen angeschlossen. Die neuen 16ECP36 2A-Motoren mit integrierter Elektronik sind außerdem die ideale Wahl für Anwendungen wie medizinische Geräte, Infusionssysteme, Laborautomatisierungsausrüstung oder humanoide Robotik.

Produkte-Highlights

  • Plug-und-Play-Motor (keine externe Steuerung erforderlich)
  • Mit integrierter Elektronik
  • 4 Standardspulen verfügbar

Anpassung verfügbar

  • Steckverbinder
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
Artikel-Nummer 16ECP36-2A 49 16ECP36-2A 108 16ECP36-2A 245 16ECP36-2A 380
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,64 7,64 7,64 7,64
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,39 0,84 1,93 2,96
Vorspannung Kugellager (N) 5,3 5,3 5,3 5,3
Max. Dauerstrom (A) 1,8 0,9 0,4 0,3
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 19 9 2 1
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 7 6,7 6,75 6,75
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1 0,95 0,96 0,96
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,09 0,08 0,08 0,08
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,07 0,32 1,63 3,93
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,69 4,05 21 52
Mechanische Zeitkonstante (ms) 3 3,8 3,7 3,9
Motorkonstante (mNm/W½) 4,2 3,8 3,8 3,7
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,61 0,54 0,55 0,53
Motorregulierung (10³/Nms) 55,4 69,2 67,9 71,9
Max. Motordrehzahl (rpm) 39000 18000 8000 5000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 160 80 30 15
Leerlaufdrehzahl (rpm) 31550 14500 6200 4050
Nennspannung (V) 12 12 12 12
Optimierungsrichtung Bidirektional Bidirektional Bidirektional Bidirektional
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,6 0,6 0,6 0,6
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3.5/17 3.5/17 3.5/17 3.5/17
Thermische Zeitkonstante (s) 587 587 587 587
Drehmomentkonstante (mNm/A) 3,5 7,7 17,6 26,9
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,49 1,09 2,49 3,8
Gewicht (g) 41 41 41 41
Gewicht (oz) 1,45 1,45 1,45 1,45
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 39000 18000 8000 5000
Länge (mm) 36 36 36 36
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Document Document Type Language File Type
16ECP36-2A Specification Page Spezifikationsseite application/pdf
16ECP36-2A Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
16ECP36-2A Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung