ZUBEHÖR
16ECP36 2A Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra EC™-Reihe
16ECP6-2A Ultra EC
Der 16ECP36 2A-Motor wurde entwickelt, um unter den modernsten und leistungsstärksten bürsten- und nutenlosen Motoren seiner Klasse zu sein. Dank seiner integrierten Elektronik ist für den Ultra ECP-16ECP36 2A-Motor keine externe Steuerung erforderlich und die Anwendungsgröße ist entsprechend geringer. Dieser kompakte Motor ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit Platzbeschränkungen und wird direkt an die Kundenanwendungen angeschlossen. Die neuen 16ECP36 2A-Motoren mit integrierter Elektronik sind außerdem die ideale Wahl für Anwendungen wie medizinische Geräte, Infusionssysteme, Laborautomatisierungsausrüstung oder humanoide Robotik.
Produkte-Highlights
- Plug-und-Play-Motor (keine externe Steuerung erforderlich)
- Mit integrierter Elektronik
- 4 Standardspulen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
Artikel-Nummer | 16ECP36-2A 49 | 16ECP36-2A 108 | 16ECP36-2A 245 | 16ECP36-2A 380 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,39 | 0,84 | 1,93 | 2,96 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,3 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 19 | 9 | 2 | 1 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 7 | 6,7 | 6,75 | 6,75 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,07 | 0,32 | 1,63 | 3,93 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,69 | 4,05 | 21 | 52 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 3 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,61 | 0,54 | 0,55 | 0,53 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 55,4 | 69,2 | 67,9 | 71,9 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 39000 | 18000 | 8000 | 5000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 160 | 80 | 30 | 15 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 31550 | 14500 | 6200 | 4050 |
Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional | Bidirektional | Bidirektional | Bidirektional |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 587 | 587 | 587 | 587 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 3,5 | 7,7 | 17,6 | 26,9 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,49 | 1,09 | 2,49 | 3,8 |
Gewicht (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Gewicht (oz) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Länge (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16ecp36_2_wire.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_16ecp362a.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_16ecp362a.dxf | 2D-Zeichnung |
|