16ECP36 Ultra EC

16ECP36 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

16ECP36 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

16ECP36 Ultra EC

Verringern und optimieren Sie Ihre Anwendung mit einem bürsten- und nutenlosen Gleichstrommotor, der mit bis zu 25 W Dauerleistung bei 60.000 Umdrehungen pro Minute läuft.

Produkte-Highlights

  • Kompakte 16 mm Durchmesser - Ermöglichen die Miniaturisierung Ihrer Anwendung
  • Optimiertes magnetisches Design - ermöglicht dem Motor bis zu 25 Watt Dauerleistung zu erreichen
  • Optimiertes und flexibles mechanisches Design - ermöglicht den 16ECP an jede Anwendung anzupassen
  • Einzigartiges Spulendesign und optimierte Lageranordnung - ermöglicht 16ECP -Motoren Drehzahlen bis zu 60.000 Umdrehungen pro Minute zu erreichen
  • Mit oder ohne Hall-sensoren

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
  • Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
Artikel-Nummer 16ECP36 8B 49 .01 16ECP36 8B 108 .01 16ECP36 8B 245 .01 16ECP36 8B 380 .01
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,6432 7,6432 7,6432 7,6432
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,39 0,84 1,93 2,96
Vorspannung Kugellager (N) 5,3 5,3 5,3 5,3
Max. Dauerstrom (A) 2,1 0,9 0,4 0,3
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 27,5 27,5 27,5 27,5
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 7,5 7,1 7,2 7
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,06 1,01 1,02 0,99
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,08 0,08 0,08 0,08
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,07 0,32 1,63 3,93
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,78 4,05 21 52
Leitungswiderstand (Ohm) 0,82 4,13 21,1 52,1
Mechanische Zeitkonstante (ms) 3,4 3,8 3,7 3,9
Motorkonstante (mNm/W½) 4 3,8 3,8 3,7
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,57 0,54 0,54 0,52
Motorregulierung (10³/Nms) 62,4 69,2 67,9 71,8
Max. Motordrehzahl (rpm) 63000 63000 63000 63000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 160 85 35 20
Leerlaufdrehzahl (rpm) 31550 29000 12420 8100
Nennspannung (V) 12 24 24 24
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,6 0,6 0,6 0,6
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 8,497 8,497 8,497 8,497
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3.5 / 17 3.5 / 17 3.5 / 17 3.5 / 17
Thermische Zeitkonstante (s) 580 580 580 580
Drehmomentkonstante (mNm/A) 3,5 7,7 17,6 26,9
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,5 1,09 2,49 3,81
Gewicht (g) 41 41 41 41
Gewicht (oz) 1,45 1,45 1,45 1,45
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 63000 63000 63000 63000
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch