ZUBEHÖR
16ECP36 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
16ECP36 Ultra EC
Verringern und optimieren Sie Ihre Anwendung mit einem bürsten- und nutenlosen Gleichstrommotor, der mit bis zu 25 W Dauerleistung bei 60.000 Umdrehungen pro Minute läuft.
Produkte-Highlights
- Kompakte 16 mm Durchmesser - Ermöglichen die Miniaturisierung Ihrer Anwendung
- Optimiertes magnetisches Design - ermöglicht dem Motor bis zu 25 Watt Dauerleistung zu erreichen
- Optimiertes und flexibles mechanisches Design - ermöglicht den 16ECP an jede Anwendung anzupassen
- Einzigartiges Spulendesign und optimierte Lageranordnung - ermöglicht 16ECP -Motoren Drehzahlen bis zu 60.000 Umdrehungen pro Minute zu erreichen
- Mit oder ohne Hall-sensoren
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 16ECP36 8B 49 .01 | 16ECP36 8B 108 .01 | 16ECP36 8B 245 .01 | 16ECP36 8B 380 .01 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,39 | 0,84 | 1,93 | 2,96 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 2,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,06 | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,07 | 0,32 | 1,63 | 3,93 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,78 | 4,05 | 21 | 52 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,82 | 4,13 | 21,1 | 52,1 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,52 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 62,4 | 69,2 | 67,9 | 71,8 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 160 | 85 | 35 | 20 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 31550 | 29000 | 12420 | 8100 |
Nennspannung (V) | 12 | 24 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8,497 | 8,497 | 8,497 | 8,497 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 580 | 580 | 580 | 580 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 3,5 | 7,7 | 17,6 | 26,9 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,5 | 1,09 | 2,49 | 3,81 |
Gewicht (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Gewicht (oz) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
16ECP36 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
16ECP36 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
Portescap’s Ultra EC 16ECP Brushless DC Motors (white paper) | White Paper |
|
|
16ECP Ultra EC (broschüre) | Broschüre |
|