16ECP52-2A Ultra EC

16ECP52 2A Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra EC™-Reihe

16ECP52 2A Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra EC™-Reihe

16ECP52-2A Ultra EC

Der 16ECP52 2A-Motor wurde entwickelt, um unter den modernsten und leistungsstärksten bürsten- und nutenlosen Motoren seiner Klasse zu sein. Der 16ECP52 2A-Motor ist ein Plug-and-Play-Motor, der über einen 2-Leiter-Anschluss direkt mit der Kundenanwendung verbunden wird. Dieser kompakte, bürstenlose ECP-Motor ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit Platzbeschränkungen und wird direkt an die Kundenanwendungen angeschlossen. Die neuen 16ECP52 2A-Motoren mit integrierter Elektronik sind außerdem die ideale Wahl für Anwendungen wie medizinische Geräte, Infusionssysteme, Laborautomatisierungsausrüstung oder humanoide Robotik.

Produkte-Highlights

  • Plug-und-Play-Motor (keine externe Steuerung erforderlich)
  • Mit integrierter Elektronik
  • 3 Standardspulen verfügbar

Anpassung verfügbar

  • Steckverbinder
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
Artikel-Nummer 16ECP52-2A 49 16ECP52-2A 112 16ECP52-2A 220
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,64 7,64 7,64
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,88 2,11 3,95
Vorspannung Kugellager (N) 5,3 5,3 5,3
Max. Dauerstrom (A) 1,7 0,72 0,39
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 19,3 7,3 2,1
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 13,4 13,9 13,93
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,9 1,97 1,98
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,12 0,1 0,1
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,12 0,6 2,32
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,98 6,15 24,53
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,5 1,7 1,9
Motorkonstante (mNm/W½) 8 7,7 7,2
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,15 1,1 1,03
Motorregulierung (10³/Nms) 15,35 16,68 18,94
Max. Motordrehzahl (rpm) 15900 7000 4000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 120 35 15
Leerlaufdrehzahl (rpm) 14100 5900 3070
Nennspannung (V) 12 12 12
Optimierungsrichtung Bidirektional Bidirektional Bidirektional
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1 1 1
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3/15 3/15 3/15
Thermische Zeitkonstante (s) 759 759 759
Drehmomentkonstante (mNm/A) 7,99 19,2 35,99
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,13 2,72 5,09
Gewicht (g) 62 62 62
Gewicht (oz) 2,19 2,19 2,19
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 15900 7000 4000
Länge (mm) 36 36 36
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Document Document Type Language File Type
16ECP52-2A Specification Page Spezifikationsseite application/pdf
16ECP52-2A Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
16ECP52-2A Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung