ZUBEHÖR
16ECP52 2A Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra EC™-Reihe
16ECP52-2A Ultra EC
Der 16ECP52 2A-Motor wurde entwickelt, um unter den modernsten und leistungsstärksten bürsten- und nutenlosen Motoren seiner Klasse zu sein. Der 16ECP52 2A-Motor ist ein Plug-and-Play-Motor, der über einen 2-Leiter-Anschluss direkt mit der Kundenanwendung verbunden wird. Dieser kompakte, bürstenlose ECP-Motor ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit Platzbeschränkungen und wird direkt an die Kundenanwendungen angeschlossen. Die neuen 16ECP52 2A-Motoren mit integrierter Elektronik sind außerdem die ideale Wahl für Anwendungen wie medizinische Geräte, Infusionssysteme, Laborautomatisierungsausrüstung oder humanoide Robotik.
Produkte-Highlights
- Plug-und-Play-Motor (keine externe Steuerung erforderlich)
- Mit integrierter Elektronik
- 3 Standardspulen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
Artikel-Nummer | 16ECP52-2A 49 | 16ECP52-2A 112 | 16ECP52-2A 220 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,88 | 2,11 | 3,95 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,7 | 0,72 | 0,39 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 19,3 | 7,3 | 2,1 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 13,4 | 13,9 | 13,93 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,9 | 1,97 | 1,98 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,12 | 0,6 | 2,32 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,98 | 6,15 | 24,53 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 8 | 7,7 | 7,2 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,15 | 1,1 | 1,03 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 15,35 | 16,68 | 18,94 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 120 | 35 | 15 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 14100 | 5900 | 3070 |
Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional | Bidirektional | Bidirektional |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 759 | 759 | 759 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 7,99 | 19,2 | 35,99 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,13 | 2,72 | 5,09 |
Gewicht (g) | 62 | 62 | 62 |
Gewicht (oz) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
Länge (mm) | 36 | 36 | 36 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16ecp52_2_wire.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_16ecp522a.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_16ecp52a.STEP | 3D-Zeichnung |
|