16ECP52 Ultra EC

16ECP52 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

16ECP52 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

16ECP52 Ultra EC

Verkleinern und optimieren Sie Ihre Anwendung mit einem bürsten- und nutenlosen Gleichstrommotor, der mit bis zu 30 W Dauerleistung bei 40.000 Umdrehungen pro Minute läuft.

Produkte-Highlights

  • Kompakte 16 mm Durchmesser - Ermöglichen die Miniaturisierung Ihrer Anwendung
  • Verkleinern und optimieren Sie Ihre Anwendung mit einem bürsten- und nutenlosen Gleichstrommotor, der mit bis zu 30 W Dauerleistung bei 40.000 Umdrehungen pro Minute läuft.
  • Optimiertes und flexibles mechanisches Design - ermöglicht den 16ECP an jede Anwendung anzupassen
  • Einzigartiges Spulendesign und optimierte Lageranordnung - ermöglicht 16ECP-Motoren Drehzahlen bis zu 40.000 Umdrehungen pro Minute zu erreichen
  • Mit oder ohne Hall-sensoren

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
  • Staubschutzabdichtung am Kabelausgang

Artikel-Nummer 16ECP52 8B 49 .01 16ECP52 8B 112 .01 16ECP52 8B 220 .01
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,6432 7,6432 7,6432
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,84 1,93 3,77
Vorspannung Kugellager (N) 5,3 5,3 5,3
Max. Dauerstrom (A) 2 0,8 0,4
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 37 37 37
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 16,1 14,7 14,5
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 2,28 2,08 2,05
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,12 0,1 0,1
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,12 0,6 2,32
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,98 6,2 24,5
Leitungswiderstand (Ohm) 1,06 6,3 24,6
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,5 1,8 1,9
Motorkonstante (mNm/W½) 8,1 7,4 7,3
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,15 1,05 1,03
Motorregulierung (10³/Nms) 15,4 18,3 18,9
Max. Motordrehzahl (rpm) 40000 40000 40000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 134 41 19
Leerlaufdrehzahl (rpm) 27800 12100 6144
Nennspannung (V) 24 24 24
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1 1 1
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 14,161 14,161 14,161
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3 / 15 3 / 15 3 / 15
Thermische Zeitkonstante (s) 750 750 750
Drehmomentkonstante (mNm/A) 7,99 18,4 36
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,13 2,61 5,1
Gewicht (g) 62 62 62
Gewicht (oz) 2,19 2,19 2,19
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 40000 40000 40000
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch